型号 | - | L | - | P |
VPAS 1.0 | - | 20 | - | P0.200 |
9 | 天发货 |
精密级硬质合金肩型凸模 -普通型 抛光加工- | 精密级硬质合金带气孔肩型凸模 -普通型 抛光加工- | 精密级硬质合金凸缘固定型凸模 -普通型 抛光加工- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: L-VPAL | 型号: L-VJAL | 型号: L-VXPHAL |
![]() | ![]() | Type | |
普通型 | 抛光加工型 | ||
V30(HIP) | 88~89HRA | VPAS | L-VPAS |
VPAL | L-VPAL | ||
超微粒子(HIP) | 90~92HRA | VXPAS | L-VXPAS |
VXPAL | L-VXPAL |
B | H | 型式 | L | 指定单位0.001mm min.Pmax. | ||||||||||||||
Type | D | |||||||||||||||||
(4) | 2.0 |
| 1.0 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 0.150~0.990 | |||||||||
2.6 | 1.1 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 0.150~1.090 | |||||||||||
1.2 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 0.150~1.190 | ||||||||||||
1.3 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 0.150~1.290 | ||||||||||||
1.4 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 0.150~1.390 | ||||||||||||
1.5 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 0.150~1.490 | ||||||||||||
4 | 1.6 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 0.300~1.590 | ||||||||
6 | 3.0 | 2.0 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 0.500~1.990 | |||||||
8 | 3.5 | 2.5 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 1.000~2.490 | |||||||
(6) | 2.0 |
| 1.0 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 0.250~0.990 | |||||||||
2.6 | 1.1 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 0.250~1.090 | |||||||||||
1.2 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 0.250~1.190 | ||||||||||||
1.3 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 0.250~1.290 | ||||||||||||
1.4 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 0.250~1.390 | ||||||||||||
1.5 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 0.250~1.490 | ||||||||||||
6 | 1.6 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 0.500~1.590 | ||||||||||
8 | 3.0 | 2.0 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 0.800~1.990 | |||||||||
13 | 3.5 | 2.5 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 1.000~2.490 | |||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|