型号 | - | L | - | P |
VJAL 6 | - | 50 | - | P5.105 |
9 | 天发货 |
精密级硬质合金肩型凸模 -普通型 抛光加工- | 精密级硬质合金带气孔肩型凸模 -普通型 抛光加工- | 精密级硬质合金凸缘固定型凸模 -普通型 抛光加工- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: L-VPAL | 型号: L-VJAL | 型号: L-VXPHAL |
![]() | ![]() | Type | |
普通型 | 抛光加工型 | ||
V30(HIP) | 88~89HRA | VJAS | L-VJAS |
VJAL | L-VJAL | ||
超微粒子(HIP) | 90~92HRA | VXJAS | L-VXJAS |
VXJAL | L-VXJAL |
型式 | L | 指定单位0.001mm min. P max. | B | d1 | S | d2 | H | |||||||||||||
Type | D | |||||||||||||||||||
| 4 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 1.500~3.990 | 8 | 0.5 | 20 | 1.2 | 7 | ||||||||
5 | (40) | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 2.000~4.990 | 0.8 | 2.1 | 8 | |||||||||
6 | (40) | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 2.000~5.990 | 2.6 | 9 | ||||||||||
| 4 | 50 | 55 | 60 | 1.500~3.990 | 13 | 0.5 | 20 | 1.2 | 7 | ||||||||||
5 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 2.000~4.990 | 0.8 | 2.1 | 8 | |||||||||||
6 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 2.000~5.990 | 2.6 | 9 | ||||||||||||
|
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|