型号 | - | L | - | P |
VPAS 4 | - | 50 | - | P2.000 |
9 | 天发货 |
精密级带气孔肩型凸模 -普通型 抛光加工- | 精密级硬质合金带气孔肩型凸模 -普通型 抛光加工- | 精密级硬质合金凸缘固定型凸模 -普通型 抛光加工- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: L-VPJAL | 型号: L-VJAL | 型号: L-VXPHAL |
![]() | ![]() | Type | |
普通型 | 抛光加工型 | ||
V30(HIP) | 88~89HRA | VPAS | L-VPAS |
VPAL | L-VPAL | ||
超微粒子(HIP) | 90~92HRA | VXPAS | L-VXPAS |
VXPAL | L-VXPAL |
型号 | L | 指定单位0.001mm min.Pmax. | B | H | |||||||||||||
Type | D | ||||||||||||||||
| 3 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 1.000~2.990 | 8 | 5 | ||||||||
4 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 1.000~3.990 | 7 | ||||||||
5 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 2.000~4.990 | 8 | ||||||||
6 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 2.000~5.990 | 9 | ||||||||
| 3 | 50 | 55 | 60 | 1.000~2.990 | 13 | 5 | ||||||||||
4 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 1.000~3.990 | 7 | ||||||||||
5 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 2.000~4.990 | 8 | ||||||||||
6 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 2.000~5.990 | 9 | ||||||||||
![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|