型号 | - | L | - | P |
VSJAL 6 | - | 50 | - | P5.105 |
9 | 天发货 |
精密级硬质合金肩型凸模 -普通型 抛光加工- | 精密级硬质合金肩型小径凸模 -普通型 抛光加工- | 精密级硬质合金带气孔肩型凸模 -普通型 抛光加工- | ||
型号: L-VPAL | 型号: L-VPAL | 型号: L-VJAL |
材质 | 硬度 | Type | |
普通型 | 抛光加工型 | ||
相当于SKH51 | 61~64HRC | VSJAS | L-VSJAS |
VSJAL | L-VSJAL | ||
粉末高速钢 | 64~67HRC | VPJAS | L-VPJAS |
VPJAL | L-VPJAL |
型号 | L | 指定单位0.001mm min.Pmax. | B | d1 | S | d2 | H | |||||||||||||
Type | D | |||||||||||||||||||
| 4 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 1.500~3.990 | 8 | 0.5 | 20 | 1.2 | 7 | ||||||||
5 | (40) | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 2.000~4.990 | 0.8 | 2.1 | 8 | |||||||||
6 | (40) | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 2.000~5.990 | 2.6 | 9 | ||||||||||
| 4 | 50 | 55 | 60 | 1.500~3.990 | 13 | 0.5 | 20 | 1.2 | 7 | ||||||||||
5 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 2.000~4.990 | 0.8 | 2.1 | 8 | |||||||||||
6 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 2.000~5.990 | 2.6 | 9 | ||||||||||||
L(40)→S=17 全长(40)时,S尺寸为17mm。 P>D-0.03→ℓ=0 P>D-0.03时,不带D(导入部)。 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|