型号 | V | H | - | L |
BBDB | 25 | 13 | - | 20 |
7 | 天发货 |
防废料回跳方形凹模 -单边凸缘型- | 基本型方形凹模 -直杆型- | 防废料回跳方形凹模 -螺栓固定型- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: SR-BLDDF | 型号: BLDB | 型号: SR-BBD |
安装螺栓 | M(拉拔螺纹) |
M3 | M4 |
M4 | M5 |
M6 | M8 |
M8 | M10 |
K | 安装螺栓 | J | Catalog No. | V | H | L | P | ||
d | h | 规格 | |||||||
4 | 6 | 7.5 | M3 | 3 | BBDB | 13 | 8 | 16 20 22 25 30 35 | 0.8 |
4 | 16 | ||||||||
5 | 18 | ||||||||
6.5 | 20 | ||||||||
5 | 8 | 8.5 | M4 | 4 | 18 | 10 | |||
5 | 20 | ||||||||
6.5 | 22 | ||||||||
8 | 25 | ||||||||
6.5 | 11 | 10.5 | M6 | 5 | 22 | 13 | |||
6.5 | 25 | ||||||||
8 | 28 | ||||||||
10 | 32 | ||||||||
6.5 | 25 | 16 | |||||||
8 | 28 | ||||||||
10 | 32 | ||||||||
12.5 | 38 | ||||||||
8 | 14 | 12.5 | M8 | 8 | 32 | 20 | |||
10 | 35 | ||||||||
12.5 | 40 | ||||||||
15 | 45 | ||||||||
10 | 35 | 25 | |||||||
12.5 | 40 | ||||||||
15 | 45 | ||||||||
17.5 | 50 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|