型号 | V | H | - | L | - | P | - | W | - | R(仅![]() | - | MT | - | C |
SR-BBDD | 25 | 13 | - | 20 | - | P6.34 | - | W4.65 | - | MT1.50 | - | C0.105 |
型号 | V | H | - | L | - | P | - | W | - | R(仅![]() | - | MT | - | C | - | X-Y |
SR-BBDD | 25 | 13 | - | 20 | - | P6.34 | - | W4.65 | - | MT1.50 | - | C0.105 | - | X6.35-Y9.5 |
7 | 天发货 |
防废料回跳反锥形凹模 -肩型- | 直杆螺纹固定型凸模 -普通/抛光加工- | 基本顶料型凸模 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: SRT-HDD | 型号: L-MSPC | 型号: A-LFSJB |
材质 硬度 | Catalog No. | |
相当于SKD11 60~63HRC | ![]() | SR-BBD |
![]() | SR-BBDD | |
![]() | SR-BBDR | |
![]() | SR-BBDE | |
![]() | SR-BBDG |
安装螺栓 | M(喇叭螺栓) |
M3 | M4 |
M4 | M5 |
M6 | M8 |
M8 | M10 |
K | 安装螺栓 | J | 型式 | V | H | L | 指定单位0.01mm | 指定单位0.01mm | 指定单位0.005mm | |||||
d | h | 规格 | ![]() | ![]() | ![]() | MT (被加工板材厚度) | C (间隙) | |||||||
min. P max. | min. P max. | min. W max. | R | |||||||||||
4 | 6 | 7.5 | M3 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 13 | 8 | 16 20 22 25 30 35 | 1.00~3.00 | 1.00~3.00 | 1.00~4.00 | 0.15 ~ W/2 以 下 仅 ![]() | MT≥0.15 请指定 0.15mm 以上的被 加工板材 厚度 。 | C≥0.010 请指定 0.010mm 以上的间 隙。 ![]() |
4 | 16 | 1.00~4.00 | 1.00~4.00 | |||||||||||
5 | 18 | 1.00~6.00 | ||||||||||||
6.5 | 20 | 1.00~9.00 | ||||||||||||
5 | 8 | 8.5 | M4 | 4 | 18 | 10 | 1.00~4.00 | 1.00~4.00 | 1.00~6.00 | |||||
5 | 20 | 1.00~6.00 | 1.00~6.00 | |||||||||||
6.5 | 22 | 1.00~9.00 | ||||||||||||
8 | 25 | 1.00~12.00 | ||||||||||||
6.5 | 11 | 10.5 | M6 | 5 | 22 | 13 | 1.00~6.00 | 1.00~6.00 | 1.00~9.00 | |||||
6.5 | 25 | 1.00~9.00 | 1.00~9.00 | |||||||||||
8 | 28 | 1.00~12.00 | ||||||||||||
10 | 32 | 1.50~16.00 | ||||||||||||
6.5 | 25 | 16 | 1.00~9.00 | 1.00~9.00 | 1.00~12.00 | |||||||||
8 | 28 | 1.00~12.00 | 1.00~12.00 | |||||||||||
10 | 32 | 1.50~16.00 | ||||||||||||
12.5 | 38 | 1.50~21.00 | ||||||||||||
8 | 14 | 12.5 | M8 | 8 | 32 | 20 | 1.00~12.00 | 1.00~12.00 | 1.50~16.00 | |||||
10 | 35 | 1.50~16.00 | 1.50~16.00 | |||||||||||
12.5 | 40 | 1.50~21.00 | ||||||||||||
15 | 45 | 1.50~26.00 | ||||||||||||
10 | 35 | 25 | 1.50~16.00 | 1.50~16.00 | 1.50~21.00 | |||||||||
12.5 | 40 | 1.50~21.00 | 1.50~21.00 | |||||||||||
15 | 45 | 1.50~26.00 | ||||||||||||
17.5 | 50 | 1.50~31.00 | ||||||||||||
![]() ![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|