种类 | 安装方式 | 备注 |
螺栓固定 | 利用模板保持垂直位置,用螺栓固定。 | 固定非常可靠,维护时可不必拆开模具。 |
K | 安装螺栓 | J | 型式 | V | H | L | 指定单位0.01mm | |||||
d | h | 规格 | ||||||||||
min. P max. | min. P max. | min. W max. | R | |||||||||
4 | 6 | 7.5 | M3 | 3 | BBD BBDD BBDR BBDE BBDG | 13 | 8 | 16 20 22 25 30 35 | 1.00~3.00 | 1.00~3.00 | 1.00~4.00 | 0.15 ~ W / 2 以 下 仅 |
4 | 16 | 1.00~4.00 | 1.00~4.00 | |||||||||
5 | 18 | 1.00~6.00 | ||||||||||
6.5 | 20 | 1.00~9.00 | ||||||||||
5 | 8 | 8.5 | M4 | 4 | 18 | 10 | 1.00~4.00 | 1.00~4.00 | 1.00~6.00 | |||
5 | 20 | 1.00~6.00 | 1.00~6.00 | |||||||||
6.5 | 22 | 1.00~9.00 | ||||||||||
8 | 25 | 1.00~12.00 | ||||||||||
6.5 | 11 | 10.5 | M6 | 5 | 22 | 13 | 1.00~6.00 | 1.00~6.00 | 1.00~9.00 | |||
6.5 | 25 | 1.00~9.00 | 1.00~9.00 | |||||||||
8 | 28 | 1.00~12.00 | ||||||||||
10 | 32 | 1.50~16.00 | ||||||||||
6.5 | 25 | 16 | 1.00~9.00 | 1.00~9.00 | 1.00~12.00 | |||||||
8 | 28 | 1.00~12.00 | 1.00~12.00 | |||||||||
10 | 32 | 1.50~16.00 | ||||||||||
12.5 | 38 | 1.50~21.00 | ||||||||||
8 | 14 | 12.5 | M8 | 8 | 32 | 20 | 1.00~12.00 | 1.00~12.00 | 1.50~16.00 | |||
10 | 35 | 1.50~16.00 | 1.50~16.00 | |||||||||
12.5 | 40 | 1.50~21.00 | ||||||||||
15 | 45 | 1.50~26.00 | ||||||||||
10 | 35 | 25 | 1.50~16.00 | 1.50~16.00 | 1.50~21.00 | |||||||
12.5 | 40 | 1.50~21.00 | 1.50~21.00 | |||||||||
15 | 45 | 1.50~26.00 | ||||||||||
17.5 | 50 | 1.50~31.00 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|