型号 | - | V | - | H | - | L | - | P | - | W | - | R(仅![]() | - | MT | - | C |
SR-FBLDE | - | V15.8 | - | H12.8 | - | L22 | - | P7.27 | - | W5.25 | - | MT1.50 | - | C0.105 |
型号 | - | V | - | H | - | L | - | P | - | MT | - | C | - | X-Y |
SR-FBLD | - | V15.8 | - | H12.8 | - | L22 | - | P5.25 | - | MT1.50 | - | C0.105 | - | X5.80-Y6.35 |
7 | 天发货 |
防废料回跳方形凹模 -螺栓固定型- | 防废料回跳方形凹模 -直杆型- | 防废料回跳方形凹模 -单边凸缘型- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: SR-BBD | 型号: SR-BLD | 型号: SR-BLDDF |
![]() ![]() | Catalog No. | 尺寸图 | |
相当于SKD11 60~63HRC | ![]() | SR-FBLD | ![]() |
![]() | SR-FBLDD | ||
![]() | SR-FBLDR | ||
![]() | SR-FBLDE | ||
![]() | SR-FBLDG | ||
粉末高速钢 64~67HRC | ![]() | SR-FPBLD | |
![]() | SR-FPBLDD | ||
![]() | SR-FPBLDR | ||
![]() | SR-FPBLDE | ||
![]() | SR-FPBLDG | ||
![]() |
Catalog No. | H | min. W max. | b min. | V | ![]() | L | MT (被加工板材厚度) | C (间隙) | |||||
6.0 ~ 8.0 | 8.1 ~ 10.0 | 10.1 ~ 13.0 | 13.1 ~ 16.0 | 16.1 ~ 20.0 | 20.1 ~ 25.0 | ||||||||
min. P max. | R | ||||||||||||
1.00 ~ 4.00 | 1.00 ~ 6.00 | 1.00 ~ 8.00 | 1.00 ~ 10.00 | 1.50 ~ 12.00 | 1.50 ~ 16.00 | ||||||||
a min. | |||||||||||||
4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 0.01mm单位 | 0.005mm单位 | ||||||
SR-FBLD SR-FBLDD SR-FBLDR SR-FBLDE SR-FBLDG SR-FPBLD SR-FPBLDD SR-FPBLDR SR-FPBLDE SR-FPBLDG | 6.0~8.0 | 1.00~ 4.00 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.15~W/2 以 下 仅 ![]() | 16 20 22 25 30 35 | MT≥0.15 请指定0.15mm 以上的被加工 板材厚度。 | C≥0.010 请指定0.010mm 以上的间隙。 ![]() |
8.1~10.0 | 1.00~ 6.00 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
10.1~13.0 | 1.00~ 8.00 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
13.1~16.0 | 1.00~ 10.00 | 6 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
16.1~20.0 | 1.50~ 12.00 | 8 | ○ | ○ | |||||||||
20.1~25.0 | 1.50~ 16.00 | 9 | ○ | ||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|