方形凹模 -外形指定型-
商品
评价
详情
  • 方形凹模 -外形指定型-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

方形凹模 -外形指定型-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
订货范例
■ 刃口位于杆中心时
订货范例1
型号 V H-L-P-W-R
FBLDE V15.8 H12.8-L22-P7.25-W5.75  
 
■ 刃口不在杆中心时
订货范例2
型号 V H-L-P-W-R-X-Y
FBLDE V15.8 H12.8-L22-P7.25-W5.75  -X5.80-Y8.35
X、Y的上限值和下限值参见目录。
X、Y公差:±0.005(刃口)、±0.01(刃口   
刃口位置指定方法和X、Y的定义方法与方形凸模有所不同,敬请注意。
发货日
7天发货
上海·广州发货
数量≥101时,请另询交货期。
相关产品
防废料回跳方形凹模 -外形指定型- 方形凹模 -直杆型- 基本型方形凹模 -螺栓固定型-
防废料回跳方形凹模 -外形指定型--相关图片 方形凹模 -直杆型--相关图片 基本型方形凹模 -螺栓固定型--相关图片
型号: SR-FBLD 型号: BLD 型号: BBDB
尺寸图
材质
硬度
型号
相当于SKD11
60~63HRC
FBLDFBLDD
FBLDR
FBLDE
FBLDG
粉末高速钢
64~67HRC
FPBLDFPBLDD
FPBLDR
FPBLDE
FPBLDG
尺寸图
尺寸图
规格表
型号Hmin. W max.b min.VL
6.0~8.0 8.1~10.010.1~13.013.1~16.016.1~20.020.1~25.0
min.Pmax.R
1.00~4.001.00~6.001.00~8.00 1.00~10.00 1.50~12.00 1.50~16.00
a min.
445689
 (相当于SKD11)(粉末高速钢)
FBLDFPBLD
FBLDDFPBLDD
FBLDRFPBLDR
FBLDEFPBLDE
FBLDGFPBLDG
6.0~8.01.00~6.0040.15

W
/
2



 
16
20
22
25
30
35
8.1~10.01.00~6.004 
10.1~13.01.00~8.005  
13.1~16.01.00~10.006   
16.1~20.01.50~12.008    
20.1~25.01.50~16.009     
V-P=a H-W=b(但是,形状H-P=b)
P・W・R→指定单位0.01mm V・H→指定单位0.1mm
追加工
追加工
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 冲压模具用零件 > 凸模/凹模 > 方形凹模 > 方形凹模 > 方形凹模 -外形指定型-