型号 | V | H | - | L | - | P | - | W | - | R(仅![]() | - | MT | - | C |
SR-PBLDRF | 13 | 10 | - | 22 | - | P7.65 | - | W3.65 | - | R0.50 | - | MT1.50 | - | C0.105 |
型号 | V | H | - | L | - | P | - | MT | - | C | - | X-Y |
SR-PBLDF | 13 | 10 | - | 22 | - | P4.35 | - | MT1.50 | - | C0.105 | - | X4.85-Y7.82 |
7 | 天发货 |
防废料回跳方形凹模 -直杆型- | 基本型方形凹模 -螺栓固定型- | 方形凸模 -单边凸缘型- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: SR-BLD | 型号: BBDB | 型号: HFDL |
![]() ![]() | Catalog No. | 尺寸图 | |
相当于SKD11 60~63HRC | ![]() | SR-BLDF | ![]() |
![]() | SR-BLDDF | ||
![]() | SR-BLDRF | ||
![]() | SR-BLDEF | ||
![]() | SR-BLDGF | ||
粉末高速钢 64~67HRC | ![]() | SR-PBLDF | |
![]() | SR-PBLDDF | ||
![]() | SR-PBLDRF | ||
![]() | SR-PBLDEF | ||
![]() | SR-PBLDGF | ||
![]() |
Catalog No. | H | min. W max. | V | ![]() | L | MT (被加工板材厚度) | C (间隙) | ||||||
6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | |||||||
min. P max. | R | ||||||||||||
1.00 ~ 3.00 | 1.00 ~ 4.00 | 1.00 ~ 6.00 | 1.00 ~ 8.00 | 1.00 ~ 10.00 | 1.50 ~ 12.00 | 1.50 ~ 16.00 | 0.01mm单位 | 0.005mm单位 | |||||
SR-BLDF SR-BLDDF SR-BLDRF SR-BLDEF SR-BLDGF SR-PBLDF SR-PBLDDF SR-PBLDRF SR-PBLDEF SR-PBLDGF | 6 | 1.00~ 3.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.15~W/2 以 下 仅 ![]() | 16 20 22 25 30 35 | MT≥0.15 请指定0.15mm 以上的被加工板 材厚度。 | C≥0.010 请指定0.010mm 以上的间隙。 ![]() |
8 | 1.00~ 4.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
10 | 1.00~ 6.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
13 | 1.00~ 8.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
16 | 1.00~ 10.00 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
20 | 1.50~ 12.00 | ○ | ○ | ||||||||||
25 | 1.50~ 16.00 | ○ | |||||||||||
![]() ![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|