防废料回跳方形凹模 -直杆型-
商品
评价
详情
  • 防废料回跳方形凹模 -直杆型-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

防废料回跳方形凹模 -直杆型-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
订货范例
(1)刃口位于杆中心时
使用方法-
 
型号VH-L-P-W-R(仅使用方法-防废料回跳方形凹模 -螺栓固定型-)-MT-C
SR-PBLDR1310-22-P7.65-W3.65-R0.50-MT1.50-C0.105
(2)刃口不在杆中心时(仅刃口形状使用方法-防废料回跳方形凹模 -螺栓固定型-
使用方法-
 
型号VH-L-P-MT-C-X-Y
SR-PBLD1310-22-P4.35-MT1.50-C0.105-X4.85-Y7.82
使用方法X、Y的上限值和下限值
    刃口形状使用方法-防废料回跳方形凹模 -螺栓固定型-   使用方法- 使用方法-
使用方法X、Y公差:±0.005
使用方法刃口位置指定方法和X、Y的定义方法与方形凸模有所不同,敬请注意
发货日
7天发货
上海·广州发货
数量≥101时,请另询交货期。
相关产品
防废料回跳方形凹模 -单边凸缘型- 方形凸模 -单边凸缘型- 防废料回跳方形凹模 -单边凸缘型-
防废料回跳方形凹模 -单边凸缘型--相关图片 方形凸模 -单边凸缘型--相关图片 防废料回跳方形凹模 -单边凸缘型--相关图片
型号: SR-BLDDF 型号: HFDL 型号: SR-BLDDF
尺寸图
尺寸图材质
尺寸图硬度
Catalog No.尺寸图
相当于SKD11
60~63HRC
尺寸图-防废料回跳方形凹模 -单边凸缘型-SR-BLD尺寸图-防废料回跳方形凹模 -直杆型-
尺寸图-防废料回跳方形凹模 -单边凸缘型-SR-BLDD
尺寸图-防废料回跳方形凹模 -单边凸缘型-SR-BLDR
尺寸图-防废料回跳方形凹模 -单边凸缘型-SR-BLDE
尺寸图-防废料回跳方形凹模 -单边凸缘型-SR-BLDG
粉末高速钢
64~67HRC
尺寸图-防废料回跳方形凹模 -单边凸缘型-SR-PBLD
尺寸图-防废料回跳方形凹模 -单边凸缘型-SR-PBLDD
尺寸图-防废料回跳方形凹模 -单边凸缘型-SR-PBLDR
尺寸图-防废料回跳方形凹模 -单边凸缘型-SR-PBLDE
尺寸图-防废料回跳方形凹模 -单边凸缘型-SR-PBLDG
尺寸图-防废料回跳方形凹模 -单边凸缘型-
规格表
Catalog No.Hmin.  W  max.V规格表-防废料回跳方形凹模 -单边凸缘型-LMT
(被加工板材厚度)
C
(间隙)
681013162025
min.  P  max.R
1.00
~
3.00
1.00
~
4.00
1.00
~
6.00
1.00
~
8.00
1.00
~
10.00
1.50
~
12.00
1.50
~
16.00
0.01mm单位0.005mm单位
SR-BLD
SR-BLDD
SR-BLDR
SR-BLDE
SR-BLDG

SR-PBLD
SR-PBLDD
SR-PBLDR
SR-PBLDE
SR-PBLDG
61.00~ 3.000.15~W/2



规格表-防废料回跳方形凹模 -单边凸缘型-
16
20
22
25
30
35
MT≥0.15
请指定0.15mm
以上的被加工板
材厚度。
C≥0.010
请指定0.010mm
以上的间隙。
规格表-防废料回跳方形凹模 -单边凸缘型-
81.00~ 4.00 
101.00~ 6.00  
131.00~ 8.00   
161.00~ 10.00    
201.50~ 12.00     
251.50~ 16.00      
规格表P・W・R→指定单位0.01mm 规格表仅适用于拉伸强度为1177N/mm2(120kgf/mm2)以下的被加工材料。
规格表被加工板材厚度以及间隙用作防废料回跳方形凹模的加工数据。请指定刃口尺寸(P、W、R)为方形凹模精加工尺寸。
追加工
追加工-防废料回跳方形凹模 -直杆型-
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 冲压模具用零件 > 凸模/凹模 > 方形凹模 > 防废料回跳方形凹模 > 防废料回跳方形凹模 -直杆型-
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页