型号 | V | H | - | L | - | P | - | W | - | R | ||
SBLDF | 03 | 03 | - | 20 | - | P0.60 |
7 | 天发货 |
基本型方形凹模 -单边凸缘型- | 方形凹模 -小径 直杆型- | 防废料回跳方形凹模 -单边凸缘型- | ||
型号: BLDBF | 型号: SBLD | 型号: SR-BLDDF |
材质 硬度 | 型号 | |
相当于SKD11 60~63HRC | SBLDF | SBLDDF SBLDRF SBLDEF SBLDGF |
粉末高速钢 64~67HRC | SPBLDF | SPBLDDF SPBLDRF SPBLDEF SPBLDGF |
型号 | H | min.W max. | V | L | |||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
min.P max. | R | ||||||||||||||||||||||||
0.60~1.00 | 0.60~2.00 | 0.60~3.00 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 0.60~1.00 | ○ | ○ | ○ | 0.15 ~ W / 2 以 下 仅 | 10 13 16 20 22 25 | ||||||||||||||||||
4 | 0.60~2.00 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
5 | 0.60~3.00 | ○ | |||||||||||||||||||||||
P・W・R→指定单位0.01mm 单边凸缘型为L=10时,不带导入部。 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|