型号 | V | H | - | L | - | P | - | W | - | R | ||
BLDRF | 13 | 10 | - | 20 | - | P6.34 | - | W3.65 | - | R1.50 |
型号 | V | H | - | L | - | P | - | W | - | R | - | X | - | Y | ||
BLDRF | 13 | 10 | - | 20 | - | P6.34 | - | W3.65 | - | R1.50 | - | X4.67 | - | Y6.02 |
7 | 天发货 |
方形凹模 -直杆型- | 方形凹模 -外形指定型- | 方形凹模 -小径 直杆型- | ||
型号: BLD | 型号: FBLD | 型号: SBLD |
材质 硬度 | 型号 | |
相当于SKD11 60~63HRC | BLDF | BLDDF BLDRF BLDEF BLDGF |
粉末高速钢 64~67HRC | PBLDF | PBLDDF PBLDRF PBLDEF PBLDGF |
型号 | H | min.W max. | V | L | |||||||||||||||||||||||||
6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | |||||||||||||||||||||||
min.P max. | R | ||||||||||||||||||||||||||||
1.00~ 3.00 | 1.00~ 4.00 | 1.00~ 6.00 | 1.00~ 8.00 | 1.00~ 10.00 | 1.50~ 12.00 | 1.50~ 16.00 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 1.00~3.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.15 ~ W / 2 以 下 仅 | 16 20 22 25 30 35 | ||||||||||||||||||
8 | 1.00~4.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
10 | 1.00~6.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
13 | 1.00~8.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
16 | 1.00~10.00 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
20 | 1.50~12.00 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 1.50~16.00 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
P・W・R→指定单位0.01mm |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|