型号 | V | H | - | L | - | K·F·WF·TF |
HFBS | 08 | 06 | - | 20 | - | F90 |
7 | 天发货 |
凹模 -肩型 实用型- | 锥度凹模 -肩型- | 卸料板导套 -油润滑-压入型-肩型- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: EHDD | 型号: AHD | 型号: SGBH |
![]() ![]() | Catalog No. | ||
螺纹固定型 | 单边凸缘型 | 双边凸缘型 | |
相当于SKH51 61~64HRC | HMBS | HFBS | HWBS |
粉末高速钢 64~67HRC | PHMBS | PHFBS | PHWBS |
Catalog No. | H | V | L | M | ℓ | ℓ1 | |||||
6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | ||||||
螺纹固定型 HMBS PHMBS 单边凸缘型 HFBS PHFBS 双边凸缘型 HWBS PHWBS | 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | (13) (16) 20 25 | 4 | 6 | 8.5 |
8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | 7.5 | 10 | |||
10 | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | 9 | 12.5 | ||||
13 | ○ | ○ | ○ | 8 | 12 | 15.5 | |||||
16 | ○ | ○ | |||||||||
20 | ○ | ||||||||||
![]() ●L(13)→L13仅适用于H6•H8 ●L(16)→L16仅适用于H6~H10 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|