型号 | - | V | - | H | - | L | - | T≥20 | - | K·F·WF |
HJMB | - | 08 | - | 06 | - | 70 | ||||
HJKB | - | 25 | - | 20 | - | 80 | - | T30.5 | - | K0 |
HJFB | - | 13 | - | 10 | - | 60 | - | F90 | ||
HJWB | - | 13 | - | 10 | - | 60 | - | WF90 |
7 | 天发货 |
方形顶料型凸模 -双边凸缘型- | 方形顶料型凸模 -单边凸缘型- | 基本型方形凸模 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: HJWDL | 型号: HJFDL | 型号: HFB |
![]() ![]() | Catalog No. | |||
螺纹固定型 | 键槽型 | 单边凸缘型 | 双边凸缘型 | |
相当于SKD11 60~63HRC | HJMB | HJKB | HJFB | HJWB |
螺纹固定型 ![]() 单边凸缘型 ![]() | ||||
键槽型 ![]() 双边凸缘型 ![]() | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Catalog No. | H | V | L | 0.1mm | d1×S | d2 | d3 | M | ℓ | U | |||||||||||
6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | T | L=40 | L=50 | L=60~80 | ||||||||
螺纹固定型 HJMB 键槽型 HJKB 单边凸缘型 HJFB 双边凸缘型 HJWB | 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 40 50 60 70 80 | T≥20 | 0.7×15 | 0.7×20 | 2.6 | 1.0 | 4 | 12 | 1 | |
8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1.1×15 | 1.1×27 | 3.4 | 1.5 | 5 | 1.5 | ||||||
10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1.5×15 | 1.5×28 | 4.4 | 6 | |||||||||
13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1.8×15 | 1.8×28 | 8 | |||||||||||
16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2.8×17 | 2.8×24 | 2.8×36 | ||||||||||||
20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
22 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
25 | ○ | ○ | ○ |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|