型号 | V | H | - | L | - | T | - | K·F·WF·TF |
PHKB | 16 | 13 | - | 50 | - | T20.5 | - | K90 |
3 | 天发货 |
7 | 天发货 |
缓冲销 -扳手紧固型- | 倒角凸模 -C尺寸指定/前端直杆/前端导正/普通/TiCN涂覆处理- | 厚板冲裁用顶料型凸模 -固定块配合加工已完成/全长指定/B尺寸固定型/TiCN涂覆处理- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: MCUP | 型号: G-HSRMUB | 型号: AH-LFAPJAL |
材质 硬度 | Catalog No. | ||||||
普通型 | 螺纹固定型 | 键槽型 | 单边凸缘型 | 双边凸缘型 | 凸缘固定型 | ||
H3~5 | 相当于SKH51 61~64HRC | HPB | HMB | HKB | HFB | HWB | HTB |
H6~30 | 相当于SKD11 60~63HRC | ||||||
H3~30 | 粉末高速钢 64~67HRC | PHPB | PHMB | PHKB | PHFB | PHWB | PHTB |
普通型![]() | 单边凸缘型![]() | ||||||
螺纹固定型![]() | 双边凸缘型![]() | ||||||
键槽型![]() | 凸缘固定型![]() | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Catalog No. | H | V | L | T | M | U | |||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | (40) | (50) | 键槽型 | 凸缘固定型 | |||||
普通型 HPB PHPB 螺纹固定型 (H5~30)HMB PHMB 键槽型 HKB PHKB 单边凸缘型 HFB PHFB 双边凸缘型 HWB PHWB 凸缘固定型 HTB PHTB | (3) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() ![]() 40 50 60 70 80 90 100 | T≥2.0指定单位0.1mm | 13 16 20 22 25 | - | 1 | |||||
(4) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 3 | |||||||||
6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | ||||||||||
8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | 1.5 | |||||||||
10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | ||||||||||
13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | |||||||||||
16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
22 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
28 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
30 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ●HMB:V=40・50→ 有两处螺纹孔。 ![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|