型号 | - | L | - | P | - | W | - | R(仅) | - | T≥20mm | - | K |
H-HSJKCD | - | 80 | - | P15.00 | - | W7.25 | - | T28.5 | - | K0 |
12 | 天发货 |
直杆型凸模 -TiCN涂覆处理- | 直杆型凸模 -TiCN涂覆处理- | 定位销孔顶料型凸模 -固定块配合加工已完成/TiCN涂覆处理- | ||
型号: H-HSKCD | 型号: H-PHC | 型号: H-SJAL-C |
材质 硬度 | Catalog No. | 尺寸图 | |
Type | Shape 刃口形状 | ||
SKH51 61~64HRC | H-HSJMC | 螺纹固定型 | |
粉末高速钢 64~67HRC | H-PHJMC | ||
SKH51 61~64HRC | H-HSJKC | 键槽型 | |
粉末高速钢 64~67HRC | H-PHJKC |
型式 | L | W | P | 指定单位0.1mm | M | ℓ | U | B | |||||
Type | Shape刃口形状 | 5.00~10.00 | 10.01~15.00 | 15.01~20.00 | 20.01~25.00 | 25.01~30.00 | T | ||||||
螺纹固定型 H-HSJMC H-PHJMC 键槽型 H-HSJKC H-PHJKC | 40 50 60 70 80 | 5.00~6.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | T≥20.0 | 4 | 12 | 1 | 15 | |
6.01~8.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | |||||||
8.01~10.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | 1.5 | ||||||
10.01~15.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | ||||||||
15.01~20.00 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
20.01~25.00 | ○ | ○ |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|