直杆型凸模 -TiCN涂覆处理-
商品
评价
详情
  • 直杆型凸模 -TiCN涂覆处理-
  • 直杆型凸模 -TiCN涂覆处理-
  • 直杆型凸模 -TiCN涂覆处理-
  • 直杆型凸模 -TiCN涂覆处理-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

直杆型凸模 -TiCN涂覆处理-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
产品概述
产品概述-直杆型凸模 -TiCN涂覆处理-
产品概述 表面处理 TiCN
产品概述 表面硬度 3000HV
产品特点
TiCN涂层具有硬度较高、摩擦系数较小等优点,在提高凸模的耐磨损性、提供生产性及产品质量方面发挥着重要作用。
● 高硬度
TiCN涂覆后的硬度比硬质合金更高,达到3000HV硬度。该高硬度可以保护刃口不易受磨损,使再研磨之前的寿命延长达10倍之多。

● 较小的摩擦系数
TiCN涂层对钢板的摩擦系数小,化学性质也不活跃。从而可以避免由于表面疲劳造成断裂。该涂覆处理将凸模表面和被加工材料表面的接触加以分离,即使在切削剂失去活性的情况下,也可以发挥润滑效果。另外,其具有优秀的平滑特性,所以可以实现高速冲压。对具有较强粘合力的加工材料(轻金属、非铁金属、不锈钢等)也有很好的效果。

● 提高产品质量
TiCN涂覆具有寿命长的特点,且产品毛刺少,咬合条痕少,表面光滑。
订货范例
型号-L-P-W-R(仅)-T≥2-K
H-PHPCD-60-P14.28-W9.28      
H-HSMCD-80-P 5.80-W5.20      
H-PHKCR-60-P14.28-W9.28-R0.15-T25.5-K0
■指定键槽位置
注意事项-直杆型凸模 -TiCN涂覆处理-
发货日
9天发货
上海·广州发货
数量≥101时,请另询交货期。
注意事项
使用TiCN涂覆凸模时,请注意以下几点。
●有效的涂覆凸模范围(长度)是指B尺寸(刃口长度),但相连处形成10mm左右、0.5μm以下极薄的不完全涂覆膜。
●在刃口形状的弯角部分,所涂覆的镀膜厚度上会产生极小的不均衡。
●再研磨时,为了防止涂层的剥离,请避免强力研磨。
相关产品
防废料回跳规格指定型凹模 长度・刃长・让位孔指定型 -直杆型- 厚板冲裁用顶料型凸模 -抛光加工- 防废料回跳长度指定型凹模 -肩型-
防废料回跳规格指定型凹模 长度・刃长・让位孔指定型 -直杆型--相关图片 厚板冲裁用顶料型凸模 -抛光加工--相关图片 防废料回跳长度指定型凹模 -肩型--相关图片
型号: SR-FMSD 型号: AL-APJAL 型号: SRS-HDD
尺寸图
尺寸图材质
尺寸图硬度
Catalog No.尺寸图
TypeShape
刃口形状
相当于SKH51
61~64HRC
H-HSPC尺寸图-直杆型凸模 -TiCN涂覆处理-直杆型尺寸图-直杆型凸模 -TiCN涂覆处理-
粉末高速钢
64~67HRC
H-PHPC
相当于SKH51
61~64HRC
H-HSMC螺纹固定型
尺寸图-直杆型凸模 -TiCN涂覆处理-
粉末高速钢
64~67HRC
H-PHMC
SKH51
61~64HRC
H-HSKC键槽型
尺寸图-直杆型凸模 -TiCN涂覆处理-
粉末高速钢
64~67HRC
H-PHKC
●刃口加工限度
尺寸图-直杆型凸模 -TiCN涂覆处理-
规格表
型式LWP指定单位0.1mmMUB
TypeShape
刃口形状
2.00~5.005.01~10.0010.01~15.0015.01~20.0020.01~25.0025.01~30.00T
直杆型
H-HSPC
H-PHPC


螺纹固定型
H-HSMC
H-PHMC


键槽型
H-HSKC
H-PHKC
规格表-直杆型凸模 -TiCN涂覆处理-40
50
60
70
(80)
(90)(100)
2.00~3.00   T≥2.0115
3.01~4.00  
4.01~5.00 3
5.01~6.00 4
6.01~8.00 51.5
8.01~10.00 6
10.01~15.00  8
15.01~20.00   
20.01~25.00    
25.01~30.00     
规格表螺纹固定型时P・W≥4.01   规格表L(80)(90)(100)→W4.01~30.00        L(80)(90)(100)时,W范围为4.01~30.00。
追加工
追加工-直杆型凸模 -TiCN涂覆处理-
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 冲压模具用零件 > 凸模/凹模 > 方形凸模 > 直杆型方形凸模 > 直杆型凸模 -TiCN涂覆处理-