直杆顶料型凸模
商品
评价
详情
  • 直杆顶料型凸模
  • 直杆顶料型凸模
  • 直杆顶料型凸模
  • 直杆顶料型凸模
  • 直杆顶料型凸模
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

直杆顶料型凸模

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
订货范例
型号-L-P-W-R(仅规格表-直杆顶料型凸模)-T≥20-K·F·WF
HJKCD-80-P15.00-W7.25  -T28.5-K0
发货日
●HJMC□(相当于SKD11)
●HJKC□(相当于SKD11)
7天发货
上海·广州发货
数量≥101时,请另询交货期。
●HJFC□(相当于SKD11)
●HJWC□(相当于SKD11)
9天发货
上海·广州发货
数量≥101时,请另询交货期。
●HSJ□C□(相当于SKH51)
●PHJ□C□(粉末高速钢)
12天发货
上海·广州发货
数量≥101时,请另询交货期。
相关产品
方形凸模 -HW涂覆处理·杆部单边凸缘型- 直推杆 -预硬SKD61/肩部厚度JIS型- 方形顶料型凸模 -HW涂覆处理-
方形凸模 -HW涂覆处理·杆部单边凸缘型--相关图片 直推杆 -预硬SKD61/肩部厚度JIS型--相关图片 方形顶料型凸模 -HW涂覆处理--相关图片
型号: HW-HSFDL 型号: EPAJ 型号: HW-HSJFDL
尺寸图
●刃口加工限度
尺寸图-直杆顶料型凸模
尺寸图顶料孔详情请参阅基本型凸模(详情 尺寸图点击此处

(安装部)
形状
尺寸图材质
尺寸图硬度
Catalog No.形状
TypeShape
刃口形状
螺纹固定型相当于SKD11
60~63HRC
HJMC尺寸图-直杆顶料型凸模尺寸图-直杆顶料型凸模
相当于SKH51
61~64HRC
HSJMC
粉末高速钢
64~67HRC
PHJMC
键槽型相当于SKD11
60~63HRC
HJKC尺寸图-直杆顶料型凸模尺寸图-直杆顶料型凸模
相当于SKH51
61~64HRC
HSJKC
粉末高速钢
64~67HRC
PHJKC
单边凸缘型相当于SKD11
60~63HRC
HJFC尺寸图-直杆顶料型凸模尺寸图-直杆顶料型凸模
相当于SKH51
61~64HRC
HSJFC
粉末高速钢
64~67HRC
PHJFC
双边凸缘型相当于SKD11
60~63HRC
HJWC尺寸图-直杆顶料型凸模尺寸图-直杆顶料型凸模
相当于SKH51
61~64HRC
HSJWC
粉末高速钢
64~67HRC
PHJWC
规格表
型式LWP指定单位0.1mmMU
TypeShape
刃口形状
5.00~10.0010.01~15.0015.01~20.0020.01~25.0025.01~30.00T
螺纹固定型
HJMC   HSJMC   PHJMC

键槽型
HJKC   HSJKC   PHJKC

单边凸缘型
HJFC   HSJFC   PHJFC

双边凸缘型
HJWC   HSJWC   PHJWC
规格表-直杆顶料型凸模40
50
60
70
80
5.00~6.00T≥204121
6.01~8.005
8.01~10.0061.5
10.01~15.00 8
15.01~20.00  
20.01~25.00   
 
规格表-直杆顶料型凸模



规格表规格表-直杆顶料型凸模规格表-直杆顶料型凸模规格表-直杆顶料型凸模仅可指定F0・WF0
规格表 F90・WF90时,H为下述尺寸。
 规格表-直杆顶料型凸模规格表-直杆顶料型凸模:H=W
 规格表-直杆顶料型凸模规格表-直杆顶料型凸模
2≤W-2R-1
H=W-2R-1
追加工
追加工-直杆顶料型凸模