型号 | - | L | - | P | - | W | - | R(仅) | - | T≥2 | - | K·F·WF |
PHPCD | - | 60 | - | P14.28 | - | W9.28 | ||||||
HMCD | - | 80 | - | P5.80 | - | W5.20 | ||||||
PHKCR | - | 60 | - | P14.28 | - | W9.28 | - | R0.50 | - | T25.5 | - | K0 |
7 | 天发货 |
9 | 天发货 |
12 | 天发货 |
方形凹模 -直杆型- | 防废料回跳锥度凹模 -直杆型- | 方形顶料型凸模 -双边凸缘型- | ||
型号: BLD | 型号: SR-ASD | 型号: HJWDL |
杆 (安装部) 形状 | 材质 硬度 | P•W范围 | Catalog No. | 形状 | |
Type | Shape刃口形状 | ||||
直杆型 | (W2.00~5.00) 相当于SKH51 61~64HRC (W5.01~30.00) 相当于SKD11 60~63HRC | P 2.00~50.00 W 2.00~30.00 | HPC | ||
相当于SKH51 61~64HRC | P 5.01~30.00 W 5.01~30.00 | HSPC | |||
粉末高速钢 64~67HRC | P 2.00~30.00 W 2.00~30.00 | PHPC | |||
螺纹固定型 | (W4.01~5.00) 相当于SKH51 61~64HRC (W5.01~30.00) 相当于SKD11 60~63HRC | P 4.01~50.00 W 4.01~30.00 | HMC | ||
相当于SKH51 61~64HRC | P 5.01~30.00 W 5.01~30.00 | HSMC | |||
粉末高速钢 64~67HRC | P 4.01~30.00 W 4.01~30.00 | PHMC | |||
键槽型 | (W2.00~5.00) 相当于SKH51 61~64HRC (W5.01~30.00) 相当于SKD11 60~63HRC | P 2.00~50.00 W 2.00~30.00 | HKC | ||
相当于SKH51 61~64HRC | P 5.01~30.00 W 5.01~30.00 | HSKC | |||
粉末高速钢 64~67HRC | P 2.00~30.00 W 2.00~30.00 | PHKC | |||
单边凸缘型 | (W2.00~5.00) 相当于SKH51 61~64HRC (W5.01~30.00) 相当于SKD11 60~63HRC | P 3.00~50.00 W 2.00~30.00 | HFC | ||
相当于SKH51 61~64HRC | P 5.01~30.00 W 5.01~30.00 | HSFC | |||
粉末高速钢 64~67HRC | P 3.00~50.00 W 2.00~30.00 | PHFC | |||
双边凸缘型 | (W2.00~5.00) 相当于SKH51 61~64HRC (W5.01~30.00) 相当于SKD11 60~63HRC | P 3.00~50.00 W 2.00~30.00 | HWC | ||
相当于SKH51 61~64HRC | P 5.01~30.00 W 5.01~30.00 | HSWC | |||
粉末高速钢 64~67HRC | P 3.00~30.00 W 2.00~30.00 | PHWC |
型式 | L | W | P | 指定单位0.1mm | M | U | ||||||||
Type | Shape刃□形状 | 2.00~5.00 | 5.01~10.00 | 10.01~15.00 | 15.01~20.00 | 20.01~25.00 | 25.01~30.00 | (30.01~40.00) | (40.01~50.00) | T | ||||
直杆型 HPC HSPC PHPC 螺纹固定型 HMC HSMC PHMC 键槽型 HKC HSKC PHKC 单边凸缘型 HFC HSFC PHFC 双边凸缘型 HWC HSWC PHWC | 点击此处 40 50 60 70 80 | 2.00~3.00 | ○ | ○ | ○ | T≥2 | - | 1 | ||||||
3.01~4.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
4.01~5.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 3 | |||||||
5.01~6.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | ||||||||
6.01~8.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | 1.5 | ||||||
8.01~10.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | ||||||
10.01~15.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | |||||||
15.01~20.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
20.01~25.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
20.01~25.00 | ○ | ○ | ○ |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|