型号 | - | V | - | H | - | L | - | P | - | W | - | R(仅R) | - | T≥2 | - | K·F·WF |
H-FHSPD | - | V23.5 | - | H12.0 | - | 60 | - | P18.00 | - | W4.00 | ||||||
H-FHSMD | - | V17.0 | - | H10.0 | - | 100 | - | P16.00 | - | W9.00 | ||||||
H-FPHKD | - | V9.0 | - | H5.5 | - | 60 | - | P8.00 | - | W5.00 | - | T25.5 | - | K0 | ||
H-FPHFD | - | V17.0 | - | H14.0 | - | 60 | - | P15.00 | - | W12.00 | - | F0 | ||||
H-FPHWD | - | V9.5 | - | H6.0 | - | 40 | - | P8.00 | - | W5.00 | - | WF90 |
型号 | - | V | - | H | - | L | - | P | - | W | - | R(仅R) | - | T≥2 | - | K·F·WF | - | X-Y |
H-FHSFE | - | V16.5 | - | H14.0 | - | 50 | - | P15.00 | - | W12.00 | - | F0 | - | X0.00-Y0.50 |
12 | 天发货 |
卸料板固定用导正销 | 筒式加热器 -凸缘选择 功率指定型- | 矩形螺旋弹簧 -X-SWU- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: A-APTP | 型号: MSCHA | 型号: X-SWU |
杆 (安装部)形状 | ![]() ![]() | 杆部范围 V·H | Catalog No. | 形状 | |
Type | Shape 刃口形状 | ||||
普通型 | 相当于SKH51 61~64HRC | V3.0~30 H3.0~30 | H-FHSP | ![]() | ![]() |
粉末高速钢 64~67HRC | V3.0~30 H3.0~30 | H-FPHP | |||
螺纹固定型 | 相当于SKH51 61~64HRC | V5.1~30 H5.1~30 | H-FHSM | ![]() | ![]() |
粉末高速钢 64~67HRC | V5.1~30 H5.1~30 | H-FPHM | |||
键槽型 | 相当于SKH51 61~64HRC | V3.0~30 H3.0~30 | H-FHSK | ![]() | ![]() |
粉末高速钢 64~67HRC | V3.0~30 H3.0~30 | H-FPHK | |||
单边凸缘型 | 相当于SKH51 61~64HRC | V3.0~30 H3.0~30 | H-FHSF | ![]() | ![]() |
粉末高速钢 64~67HRC | V3.0~30 H3.0~30 | H-FPHF | |||
双边凸缘型 | 相当于SKH51 61~64HRC | V3.0~30 H3.0~30 | H-FHSW | ![]() | ![]() |
粉末高速钢 64~67HRC | V3.0~25 H3.0~25 | H-FPHW |
Catalog No. | H | Wmin. | V | L | 0.1mm | B | M | U | ||||||||||
Type | Shape 刃☐形状 | 3.0 ~ 4.0 | 4.1 ~ 5.0 | 5.1 ~ 6.0 | 6.1 ~ 8.0 | 8.1 ~ 10.0 | 10.1 ~ 13.0 | 13.1 ~ 16.0 | 16.1 ~ 20.0 | 20.1 ~ 25.0 | 25.1 ~ 30.0 | T | ||||||
Pmin. | ||||||||||||||||||
2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 7.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | |||||||||
普通型 H-FHSP H-FPHP 螺纹固定型 H-FHSM H-FPHM 键槽型 H-FHSK H-FPHK 单边凸缘型 H-FHSF H-FPHF 双边凸缘型 H-FHSW H-FPHW | ![]() | (3.0~ 4.0) | 1.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | (40) (50) 60 70 80 90 100 | T≥2.0 | 8 | - | 1.0 | ||
4.1~ 5.0 | 1.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 13 | - | ||||||
5.1~ 6.0 | 1.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 3 | ||||||||
6.1~ 8.0 | 2.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | 1.5 | ||||||||
8.1~ 10.0 | 2.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 19 | 5 | |||||||||
10.1~ 13.0 | 3.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | |||||||||||
13.1~ 16.0 | 4.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | 25 | 8 | |||||||||||
16.1~ 20.0 | 5.0 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
20.1~ 25.0 | 6.5 | ○ | ○ | |||||||||||||||
(25.1~ 30.0) | 7.5 | ○ | ||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|