键槽型 | ![]() | 单边凸缘型 | ![]() | 双边凸缘型 | ![]() |
型号 | V | H | - | L | - | P | - | W | - | R(仅![]() | - | T≥20 | - | K·F·WF |
HW-HSJMRL | 20 | 10 | - | 70 | - | P16.00 | - | W9.00 | R0.15 | |||||
HW-PHJKES | 08 | 06 | - | 60 | - | P7.00 | - | W5.00 | - | T25.5 | - | K0 | ||
HW-HSJFDL | 16 | 13 | - | 60 | - | P15.00 | - | W12.00 | - | F90 | ||||
HW-HSJWEL | 13 | 10 | - | 40 | - | P8.00 | - | W5.00 | - | WF90 |
型号 | V | H | - | L | - | P | - | W | - | R(仅![]() | - | T≥20 | - | K·F·WF | - | X-Y |
HW-HSJFDL | 16 | 13 | - | 50 | - | P15.00 | - | W12.00 | - | F90 | - | X0.00-Y0.55 |
H | Zmin |
6 · 8 | 1.0 |
10 · 13 | 1.5 |
16~25 | 2.0 |
14 | 天发货 |
方形凸模 -HW涂覆处理·杆部单边凸缘型- | 直杆顶料型凸模 | 防废料回跳方形凹模 -单边凸缘型- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: HW-HSFDL | 型号: HJFCD | 型号: SR-BLDDF |
杆 (安装部) 形状 | ![]() ![]() | Catalog No. | 形状 | ||
Type | Shape 刃口形状 | B 刃口长度 | |||
螺纹固定型 | 相当于SKH51 61~64HRC | HW-HSJM | ![]() | S![]() L ![]() 刃口长度(B) L > S | ![]() |
粉末高速钢 64~67HRC | HW-PHJM | ||||
键槽型 | 相当于SKH51 61~64HRC | HW-HSJK | ![]() | S![]() L ![]() 刃口长度(B) L > S | ![]() |
粉末高速钢 64~67HRC | HW-PHJK | ||||
单边凸缘型 | 相当于SKH51 61~64HRC | HW-HSJF | ![]() | S![]() L ![]() 刃口长度(B) L > S | ![]() |
粉末高速钢 64~67HRC | HW-PHJF | ||||
双边凸缘型 | 相当于SKH51 61~64HRC | HW-HSJW | ![]() | S![]() L ![]() 刃口长度(B) L > S | ![]() |
粉末高速钢 64~67HRC | HW-PHJW |
Catalog No. | H | Wmin. | V | L | 0.1mm | B | M | ℓ | U | ||||||||||||
Type | Shape 刃☐形状 | B 刃口长度 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | T | ||||||||
Pmin. | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
3.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 12.0 | 12.0 | ||||||||||||
螺纹固定型 HW-HSJM HW-PHJM 键槽型 HW-HSJK HW-PHJK 单边凸缘型 HW-HSJF HW-PHJF 双边凸缘型 HW-HSJW HW-PHJW | ![]() | S![]() L ![]() | 6 | 2.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | (40) (50) 60 70 80 | T≥20 | 8 | 13 | 4 | 12 | 1 |
8 | 2.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | 1.5 | |||||||||
10 | 3.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 13 | 19 | 6 | |||||||||
13 | 4.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | ||||||||||||
16 | 5.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 19 | 25 | ||||||||||||
20 | 6.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
22 | 6.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
25 | 6.0 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|