型号 | - | V | - | H | - | L | - | P | - | W | - | R(仅R) | - | T≥2 | - | K·F·WF |
FHPD | - | V23.5 | - | H12.0 | - | 60 | - | P18.00 | - | W4.00 | ||||||
FHMD | - | V17.0 | - | H10.0 | - | 100 | - | P16.00 | - | W9.00 | ||||||
FPHKD | - | V9.0 | - | H5.5 | - | 60 | - | P8.00 | - | W5.00 | - | T25.5 | - | K0 | ||
FPHFD | - | V17.0 | - | H14.0 | - | 60 | - | P15.00 | - | W12.00 | - | F0 | ||||
FPHWD | - | V9.5 | - | H6.0 | - | 40 | - | P8.00 | - | W5.00 | - | WF90 |
型号 | - | V | - | H | - | L | - | P | - | W | - | R(仅R) | - | T≥2 | - | K·F·WF | - | X-Y |
FHFE | - | V16.5 | - | H14.0 | - | 50 | - | P15.00 | - | W12.00 | - | F0 | - | X0.00-Y0.50 |
12 | 天发货 |
防废料回跳硬质合金方形凹模 -直杆型- | 导正销 -抛光加工型- | 方形凸模 -双边凸缘型- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: SR-WBLD | 型号: AL-ATAL | 型号: HSWDL |
杆(安装部)形状 | 材质硬度 | 杆部范围V·H | Catalog No. | 形状 | |
Type | Shape刃口形状 | ||||
普通型 | (H3.0~5.0) SKH51 61~64HRC (H5.1~30.0) 相当于SKD11 60~63HRC | V3.0~50 H3.0~30 | FHP | ![]() | ![]() |
相当于SKH51 61~64HRC | V5.1~30 H5.1~30 | FHSP | |||
粉末高速钢 64~67HRC | V3.0~30 H3.0~30 | FPHP | |||
螺纹固定型 | 相当于SKD11 60~63HRC | V5.1~50 H5.1~30 | FHM | ![]() | ![]() |
相当于SKH51 61~64HRC | V5.1~30 H5.1~30 | FHSM | |||
粉末高速钢 64~67HRC | V5.1~30 H5.1~30 | FPHM | |||
键槽型 | (H3.0~5.0) SKH51 61~64HRC (H5.1~30.0) 相当于SKD11 60~63HRC | V3.0~50 H3.0~30 | FHK | ![]() | ![]() |
相当于SKH51 61~64HRC | V5.1~30 H5.1~30 | FHSK | |||
粉末高速钢 64~67HRC | V3.0~30 H3.0~30 | FPHK | |||
单边凸缘型 | (H3.0~5.0) SKH51 61~64HRC (H5.1~30.0) 相当于SKD11 60~63HRC | V3.0~50 H3.0~30 | FHF | ![]() | ![]() |
相当于SKH51 61~64HRC | V5.1~30 H5.1~30 | FHSF | |||
粉末高速钢 64~67HRC | V3.0~30 H3.0~30 | FPHF | |||
双边凸缘型 | (H3.0~5.0) SKH51 61~64HRC (H5.1~30.0) 相当于SKD11 60~63HRC | V3.0~50 H3.0~30 | FHW | ![]() | ![]() |
相当于SKH51 61~64HRC | V5.1~30 H5.1~30 | FHSW | |||
粉末高速钢 64~67HRC | V3.0~30 H3.0~30 | FPHW |
Catalog No. | H | Wmin. | V | L | 0.1mm | B | M | U | ||||||||||||
Type | Shape 刃☐形状 | 3.0 ~ 4.0 | 4.1 ~ 5.0 | 5.1 ~ 6.0 | 6.1 ~ 8.0 | 8.1 ~ 10.0 | 10.1 ~ 13.0 | 13.1 ~ 16.0 | 16.1 ~ 20.0 | 20.1 ~ 25.0 | 25.1 ~ 30.0 | 30.1 ~ 40.0 | 40.1 ~ 50.0 | T | ||||||
Pmin. | ||||||||||||||||||||
2 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 16.0 | 20.0 | |||||||||
普通型 FHP FHSP FPHP 螺纹固定型 FHM FHSM FPHM 键槽型 FHK FHSK FPHK 单边凸缘型 FHF FHSF FPHF 双边凸缘型 FHW FHSW FPHW | ![]() | (3.0~ 4.0) | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | (40) (50) 60 70 80 90 100 | T≥2.0 | 8 | - | 1 | ||||
4.1~ 5.0 | 1.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 13 | - | ||||||||
5.1~ 6.0 | 1.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 3 | ||||||||||
6.1~ 8.0 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | 1.5 | |||||||||
8.1~ 10.0 | 2.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 19 | 5 | |||||||||
10.1~ 13.0 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | |||||||||||
13.1~ 16.0 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 25 | 8 | |||||||||||
16.1~ 20.0 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
20.1~ 25.0 | 6.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
(25.1~ 30.0) | 7.5 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|