型号 | V | H | - | L | - | P | - | W | - | R(仅) | - | T | - | TF |
PHTES | 08 | 08 | - | 60 | - | P6.00 | - | W4.00 | - | T20 | - | TF0 |
型号 | V | H | - | L | - | P | - | W | - | R(仅) | - | T | - | TF | - | X-Y |
PHTEL | 10 | 10 | - | 60 | - | P6.00 | - | W5.00 | - | T16 | - | TF0 | - | X2.00-Y0.50 |
7 | 天发货 |
方形顶料型凸模 -双边凸缘型- | 方形凸模 -外形指定型 TiCN涂覆处理- | 防废料回跳长度指定反锥形凹模 -肩型- | ||
型号: HJWDL | 型号: H-FHSFD | 型号: SRTS-HDD |
材质 硬度 | 型式 | 形状 | |||
Type | Shape 刃口形状 | B 刃口长度 | |||
(H3~5) 相当于SKH51 61~64HRC (H6~30) 相当于SKD11 60~63HRC | HT | S L 刃口长度(B) L > S | |||
相当于SKH51 61~64HRC | HST (H6~30) | ||||
粉末高速钢 64~67HRC | PHT |
Catalog No. | H | Wmin. | V | L | T | B | |||||||||||||||
Type | Shape 刃☐形状 | B 刃口长度 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | (30) | ||||||
Pmin. | |||||||||||||||||||||
1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 12.0 | 12.0 | |||||||||
HT HST (H6~28) PHT | S L | (3) | 1.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | (40) (50) 60 70 80 90 100 | 13 16 20 22 25 | 6 | 8 | ||||
(4) | 1.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
5 | 1.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | 13 | |||||||
6 | 1.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
8 | 2.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
10 | 2.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 13 | 19 | ||||||||||
13 | 3.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
16 | 4.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 19 | 25 | ||||||||||||
20 | 5.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
22 | 6.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
25 | 6.5 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
28 | 7.0 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
30 | 7.5 | ○ | |||||||||||||||||||
B≤L-(T+15) L(40)・H10~30→B=13 全长(40),H尺寸为10~30时,刃口长度一律为13mm。 L(50)・H16~30→B=19 全长(50),H尺寸为16~30时,刃口长度一律为19mm。 H(3)(4)→L40~70 H尺寸(3)(4)时,全长L范围为40~70。 H(30)V(30)→HT□□,PHT□□ H尺寸30V尺寸30只有HT□□,PHT□□规格。 侧面图 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|