型号 | V | H | - | L | - | P | - | W | - | R(仅![]() |
APHFES | 08 | 08 | - | 60 | - | P8.00 | - | W6.00 |
型号 | V | H | - | L | - | P | - | W | - | R(仅![]() | - | X-Y |
APHFEL | 10 | 10 | - | 60 | - | P6.00 | - | W5.00 | - | X0.00-Y0.50 |
7 | 天发货 |
方形凸模(厚板冲裁用) -凸缘厚度10mm型·WPC处理- | 凸模导套 超长型 -肩型- | 方形凸模(厚板冲裁用) -凸缘厚度10mm 双边凸缘型- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: W-AHFDL | 型号: SLMHG | 型号: AHSWDL |
![]() ![]() | 型式 | 形状 | |||
Type | Shape 刃口形状 | B 刃口长度 | |||
(H2~5) 相当于SKH51 61~64HRC (H6~13) 相当于SKD11 60~63HRC | AHF | ![]() | S![]() L ![]() 刃口长度(B) L > S | ![]() ![]() ![]() 和现有的凸缘5mm型相比,R较大。 | |
相当于SKH51 61~64HRC | AHSF (H6~13) | ||||
粉末高速钢 64~67HRC | APHF |
型式 | Wmin.H | V | L | B | ||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | ||||||||
Type | Shape 刃口形状 | B 刃口长度 | Pmin. | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 12.0 | 12.0 | ||||||||
AHF AHSF (H6~13) APHF | ![]() | S![]() L ![]() | (2) | 1.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 50 60 70 80 | 6 | 8 | ||||||
(3) | 1.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
(4) | 1.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
5 | 1.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | 13 | ||||||
6 | 1.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
8 | 2.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
10 | 2.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 13 | 19 | |||||||||
13 | 3.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|