型号 | V | H | - | L | - | P | - | W | - | R(仅![]() | - | WF |
PHWES | 08 | 08 | - | 60 | - | P7.00 | - | W6.00 | - | WF0 |
型号 | V | H | - | L | - | P | - | W | - | R(仅![]() | - | WF | - | X-Y |
PHWEL | 10 | 10 | - | 60 | - | P6.00 | - | W5.00 | - | WF0 | - | X0.00-Y0.10 |
7 | 天发货 |
12 | 天发货 |
自润滑滑板 -高表面压力铜合金10mm型- | 方形凹模 -螺栓固定型- | 自润滑L型滑板 -铜合金L型- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: STWH | 型号: BBD | 型号: STLST |
![]() ![]() | 型式 | 形状 | |||
Type | Shape 刃口形状 | B 刃口长度 | |||
(H2~5) 相当于SKH51 61~64HRC (H6~30) 相当于SKD11 60~63HRC | HW | ![]() | S![]() L ![]() 刃口长度(B) L > S | ![]() ![]() ![]() | |
相当于SKH51 61~64HRC | HSW (H6~30) | ||||
粉末高速钢 64~67HRC | PHW |
型式 | H | Wmin. | V | L | B | ||||||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | (40) | (50) | ||||||||
Type | Shape 刃口形状 | B 刃口长度 | Pmin. | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 12.0 | 12.0 | 16.0 | 20.0 | ||||||||
HW HSW (H6~30) PHW | ![]() | S![]() L ![]() | (2) | 1.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | (40) (50) 60 70 80 90 100 | 6 | 8 | ||||||||
(3) | 1.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
(4) | 1.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
5 | 1.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | 13 | |||||||||
6 | 1.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
8 | 2.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
10 | 2.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 13 | 19 | ||||||||||
13 | 3.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
16 | 4.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 19 | 25 | ||||||||||||
20 | 5.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
22 | 6.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
25 | 6.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
28 | 7.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
30 | 7.5 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|