型号 | V | H | - | L | - | P | - | W | - | R(仅![]() | - | T≥20 | - | K |
HJKES | 08 | 06 | - | 60 | - | P8.00 | - | W5.20 | - | W5.20 | - | T22.5 | - | K0 |
型号 | V | H | - | L | - | P | - | W | - | R(仅![]() | - | T≥20 | - | K | - | X-Y |
HJKEL | 20 | 16 | - | 60 | - | P14.00 | - | W10.00 | - | T25.5 | - | K180 | - | X0.00-Y2.50 |
H | Zmin. |
6 · 8 | 1.0 |
10 · 13 | 1.5 |
16~25 | 2.0 |
7 | 天发货 |
12 | 天发货 |
防废料回跳方形凹模 -单边凸缘型- | 方形凹模 -直杆型- | 规格指定型凹模 长度・刃长・让位孔指定型 -直杆型- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: SR-BLDDF | 型号: BLD | 型号: FMSD |
![]() ![]() | 型式 | 形状 | |||
Type | Shape 刃口形状 | B 刃口长度 | |||
相当于SKD11 60~63HRC | HJK | ![]() | S![]() L ![]() 刃口长度(B) L > S | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
相当于SKH51 61~64HRC | HSJK | ||||
粉末高速钢 64~67HRC | PHJK |
型式 | H | Wmin. | V | L | 0.1mm | B | M | ℓ | U | ||||||||||||
6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | ||||||||||||
Type | Shape 刃口形状 | B 刃口长度 | Pmin. | T | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
3.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 12.0 | 12.0 | ||||||||||||
HJK HSJK PHJK | ![]() | S![]() L ![]() | 6 | 2.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | (40) (50) 60 70 80 | T≥20 | 8 | 13 | 4 | 12 | 1 |
8 | 2.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | 1.5 | |||||||||
10 | 3.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 13 | 19 | 6 | |||||||||
13 | 4.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | ||||||||||||
16 | 5.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 19 | 25 | ||||||||||||
20 | 6.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
22 | 6.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
25 | 6.0 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|