型号 | V | H | - | L | - | P | - | W | - | R(仅![]() | - | T≥2 | - | K |
PHKES | 08 | 06 | - | 60 | - | P7.00 | - | W5.20 | - | T20.5 | - | K90 |
型号 | V | H | - | L | - | P | - | W | - | R(仅![]() | - | T≥2 | - | K | - | X-Y |
PHKEL | 20 | 10 | - | 70 | - | P16.00 | - | W8.00 | - | T20.5 | - | K90 | - | X0.00-Y0.50 |
7 | 天发货 |
凸模压块 -螺纹固定型- | 方形凹模 -单边凸缘型- | 方形顶杆 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: BBPH | 型号: BLDDF | 型号: BLR |
![]() ![]() | 型式 | 形状 | |||
Type | Shape 刃口形状 | B 刃口长度 | |||
(H3~5) 相当于SKH51 61~64HRC (H6~30) 相当于SKD11 60~63HRC | HK | ![]() | S![]() L ![]() 刃口长度(B) L > S | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
相当于SKH51 61~64HRC | HSK (H6~30) | ||||
粉末高速钢 64~67HRC | PHK |
Catalog No. | H | Wmin. | V | L | 0.1mm | B | U | |||||||||||||||||
Type | Shape 刃☐形状 | B 刃口长度 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | (40) | (50) | T | ||||||
Pmin. | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 12.0 | 12.0 | 16.0 | 20.0 | ||||||||||
HK HSK PHK | ![]() | S![]() L ![]() | (3) | 1.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | (40) (50) 60 70 80 90 100 | T≥2 | 6 | 8 | 1.0 | |||||
(4) | 1.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
5 | 1.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | 13 | ||||||||||
6 | 1.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
8 | 2.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1.5 | ||||||||||||
10 | 2.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 13 | 19 | |||||||||||
13 | 3.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
16 | 4.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 19 | 25 | |||||||||||||
20 | 5.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
22 | 6.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
25 | 6.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
28 | 7.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
30 | 7.5 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|