方形顶料型凸模 -螺纹固定型-
商品
评价
详情
  • 方形顶料型凸模 -螺纹固定型-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

方形顶料型凸模 -螺纹固定型-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
订货范例
(1)刃口位于杆中心时
 使用方法-
 
型号VH-L-P-W-R(仅使用方法)
HJMES0806-60-P8.00-W5.00-W5.20
(2)刃口不在杆中心时
使用方法-
 
型号VH-L-P-W-R(仅使用方法)-X-Y
HJKEL2016-60-P14.00-W10.00  -X0.00-Y2.50

使用方法X·Y应指定为0.02以上或指定为0。公差±0.01。)
 
使用方法-
HZmin.
6 · 81.0
10 · 131.5
16~252.0
使用方法变更刃口位置时,顶料孔必须离开刃口侧面Zmin.以上。
顶料孔位置不能变更。
发货日
●HJM
7天发货
上海·广州发货
数量≥101时,请另询交货期。
●HSJM、PHJM
12天发货
上海·广州发货
数量≥101时,请另询交货期。
相关产品
氮气弹簧 -安装孔强化型- 防松螺塞 防废料回跳型凹模 -肩型 普通型-
氮气弹簧 -安装孔强化型--相关图片 防松螺塞-相关图片 防废料回跳型凹模 -肩型 普通型--相关图片
型号: GST 型号: LMSW4 型号: SR-HDD
尺寸图
尺寸图材质
尺寸图硬度
型式形状
TypeShape
刃口形状
B
刃口长度
相当于SKD11
60~63HRC
HJM尺寸图-方形顶料型凸模 -双边凸缘型-S
尺寸图

L
尺寸图

刃口长度(B)
L > S
尺寸图-方形顶料型凸模 -双边凸缘型-

尺寸图顶料孔详情请参阅基本型凸模(详情 尺寸图点击此处
尺寸图P=V、W=H时,刃口公差即是P・W的公差。
相当于SKH51
61~64HRC
HSJM
粉末高速钢
64~67HRC
PHJM
规格表
型式HWmin.VLBM
681013162022252830
TypeShape
刃口形状
B
刃口长度
Pmin.规格表规格表
3.03.04.05.07.08.09.010.012.012.0
HJM

HSJM

PHJM
规格表-方形顶料型凸模 -键槽型-S
规格表

L
规格表
62.0(40)
(50)
60
70
80
813412
82.5 5
103.0  13196
134.0   8
165.0    1925
206.0     
226.0      
256.0       
规格表L(40)→B=6 全长(40)时,刃口长度一律为6mm。 
规格表L(50)・H10~25→B=13 全长(50),H尺寸为10~25时,刃口长度一律为13mm。
追加工
  追加工-方形顶料型凸模 -键槽型-
    追加工-方形顶料型凸模 -键槽型-
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 冲压模具用零件 > 凸模/凹模 > 方形凸模 > 方形凸模 > 方形顶料型凸模 -螺纹固定型-