型号 | V | H | - | L | - | P | - | W | - | R(仅![]() |
HMES | 08 | 06 | - | 60 | - | P5.00 | - | W2.50 |
型号 | V | H | - | L | - | P | - | W | - | R(仅![]() | - | X-Y |
HMEL | 08 | 06 | - | 60 | - | P5.00 | - | W2.50 | - | X0.00-Y0.50 |
7 | 天发货 |
硬质合金方形凸模 -外形指定型- | 卸料板固定用非圆形导正销 | 防废料回跳反锥形凹模 -肩型- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: FZPDBL | 型号: A-TPDP | 型号: SRT-HDD |
![]() ![]() | 型式 | 形状 | |||
Type | Shape 刃口形状 | B 刃口长度 | |||
(H5) 相当于SKH51 61~64HRC (H6~30) 相当于SKD11 60~63HRC | HM | ![]() | S![]() L ![]() 刃口长度(B) L > S | ![]() | |
相当于SKH51 61~64HRC | HSM (H6~30) | ||||
粉末高速钢 64~67HRC | PHM |
型式 | H | Wmin. | V | L | B | M | |||||||||||||||
5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | (40) | (50) | |||||||||
Type | Shape 刃口形状 | B 刃口长度 | Pmin. | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
2.5 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 12.0 | 12.0 | 16.0 | 20.0 | |||||||||
HM HSM (H6~30) PHM | ![]() | S![]() L ![]() | 5 | 1.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | (40) (50) 60 70 80 90 100 | 8 | 13 | 3 | ||
6 | 1.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | |||||||||
8 | 2.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | |||||||||
10 | 2.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 13 | 19 | 6 | |||||||
13 | 3.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | ||||||||||
16 | 4.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 19 | 25 | ||||||||||
20 | 5.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
22 | 6.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
25 | 6.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
28 | 7.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
30 | 7.5 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|