型号 | V | H | - | L | - | P | - | W | - | R(仅) |
PHPES | 08 | 06 | - | 60 | - | P7.62 | - | W3.81 |
型号 | V | H | - | L | - | P | - | W | - | R(仅) | - | X-Y |
PHPEL | 20 | 10 | - | 60 | - | P14.05 | - | W6.05 | - | X0.00-Y0.50 |
7 | 天发货 |
硬质合金直杆型凸模 -普通型 抛光加工- | 凸模用垫片 | 直推杆 -SKD61+氮化/全长指定- | ||
型号: L-WPC | 型号: PWB | 型号: EPJ-L |
材质 硬度 | 型式 | 形状 | |||
Type | Shape 刃口形状 | B 刃口长度 | |||
(H3~5) 相当于SKH51 61~64HRC (H6~30) 相当于SKD11 60~63HRC | HP | S L 刃口长度(B) L > S | P=V、W=H时,刃口公差即是P・W的公差。 | ||
相当于SKH51 61~64HRC | HSP (H6~30) | ||||
粉末高速钢 64~67HRC | PHP |
型式 | H | Wmin. | V | L | B | |||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | (40) | (50) | ||||||||
Type | Shape 刃口形状 | B 刃口长度 | Pmin. | |||||||||||||||||||
1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 12.0 | 12.0 | 16.0 | 20.0 | ||||||||
HP HSP (H6~30) PHP | S L | (3) | 1.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | (40) (50) 60 70 80 90 100 | 6 | 8 | ||||||
(4) | 1.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
5 | 1.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | 13 | ||||||||
6 | 1.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
8 | 2.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
10 | 2.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 13 | 19 | |||||||||
13 | 3.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
16 | 4.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 19 | 25 | |||||||||||
20 | 5.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
22 | 6.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
25 | 6.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
28 | 7.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
30 | 7.5 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
L(40)・H10~30→B=13 全长(40),H尺寸为10~30时,刃口长度一律为13mm。 L(50)・H16~30→B=19 全长(50),H尺寸为16~30时,刃口长度一律为19mm。 H(3)・(4)时,HP型: 全长为L40~80、PHP型: 全长为L40~70。 V(40)・(50)仅表示HP型的规格。 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|