型号 | - | P | - | W | - | R |
SSDG 10 | - | P5.65 | - | W1.2 |
7 | 天发货 |
衬垫 -直杆型带让位孔凹模用-(5个装) | 螺纹固定型凸模用衬垫 | 凸模用衬垫 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: SSDHN8-0.05 | 型号: PWC | 型号: PWA |
L | 锥度值 | ||
1/50 | 1/100 | 1/150 | |
16 | 0.28 | 0.14 | 0.09 |
20 | 0.36 | 0.18 | 0.12 |
22 | 0.40 | 0.20 | 0.13 |
25 | 0.46 | 0.23 | 0.15 |
30 | 0.56 | 0.28 | 0.19 |
35 | 0.66 | 0.33 | 0.22 |
40 | 0.76 | 0.38 | 0.25 |
型号 | 指定单位0.01mm | t | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
Type | D | |||||
min. P max. | P·Kmax. | P·Wmin. | R | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 | 1.00~4.00 | - | - | - | 0.05 0.1 0.2 0.3 0.5 1.0 1.5 2.0 |
8 | 1.00~5.00 | 5.00 | 1.00 | 0.15 ~ W / 2 以 下 仅 ![]() | ||
10 | 2.00~7.00 | 7.00 | 1.20 | |||
13 | 3.00~9.00 | 9.00 | 1.50 | |||
16 | 5.00~12.00 | 12.00 | 2.00 | |||
20 | 7.00~16.00 | 16.00 | 3.00 | |||
22 | 8.00~18.00 | 18.00 | 3.00 | |||
25 | 10.00~20.00 | 20.00 | 3.00 | |||
![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|