型号 | - | L |
AHD-B 20 | - | 25 |
3 | 天发货 |
防废料堆积型凹模 -直杆型- | 刻印方形凸模 -多文字指定型- | 拉深凸模 -普通型 抛光加工型- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: SV-MSD | 型号: HCF2M | 型号: L-MP(2-7)B |
D | 杆径公差 | Catalog No. | L | P | ||||||||
Dm5 | Dn5 | Type | D | |||||||||
6 | +0.009 +0.004 | - | (Dm5) AHD-B | 6 | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 0.8 | |
8 | +0.012 +0.006 | +0.016 +0.010 | (Dm5) AHD-B (Dn5) ASD-B | 8 | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | ||
10 | 10 | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | (40) | ||||
13 | +0.015 +0.007 | +0.020 +0.012 | 13 | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | (40) | ||
16 | 16 | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | (40) | ||||
20 | +0.017 +0.008 | +0.024 +0.015 | 20 | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | |||
25 | 25 | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | |||||
![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|