型号 | - | L |
SD-B 20 | - | 25 |
3 | 天发货 |
硬质合金直杆型导正销 -前端R型/普通/抛光加工/TiCN涂覆处理- | 行程限位螺钉 -壁厚型- | 卸料板导柱 -精密级 直杆 带导入部型- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: H-WSTC | 型号: CSRH | 型号: VGPS |
D | 杆径公差 | Catalog No. | L | P | b | d | |||||||||||
Dm5 | Dn5 | Type | D | ||||||||||||||
6 | +0.009 +0.004 | - | (Dm5) HD-B | 6 | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 0.8 | 3 | 3.4 | ||
8 | +0.012 +0.006 | +0.016 +0.010 | (Dm5) HD-B (Dn5) SD-B | 8 | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | 4 | 4.4 | ||
10 | 10 | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | (45) | 6 | 6.4 | ||||
13 | +0.015 +0.007 | +0.020 +0.012 | 13 | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | (45) | 8 | 8.4 | ||
16 | 16 | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | (45) | 10.6 | |||||
20 | +0.017 +0.008 | +0.024 +0.015 | 20 | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | (45) | 1.0 | 12.6 | ||
22 | 22 | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | (45) | 14.6 | |||||
25 | 25 | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | (45) | 16.6 | |||||
32 | +0.020 +0.009 | +0.028 +0.017 | 32 | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 20.6 | |||||
38 | 38 | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 26.6 | |||||||||
45 | 45 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 2.8 | 36.0 | |||||||||
50 | 50 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 41.0 | ||||||||||
56 | +0.024 +0.011 | +0.023 +0020 | 56 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 46.0 | ||||||||
![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|