• 废料搬送装置 -最大搬送负载500N-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

废料搬送装置 -最大搬送负载500N-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
废料搬送装置产品概述
本商品为废料搬送装置。
是一款仅使用空气管道,通过振动输送废料的废料清除器。
最大搬送负载为 500N(51kgf)。
最大行程:9mm
产品特点
・ 由于MRE50通过改变往返时的速度来搬送材料,因此也可向高处(max.2°)搬送。
・ 空气的消费量不足MREE的1/2。
・ 由于速度控制器能够设置在外部,因此即使空间狭小,调整速度也比较容易。
・ 不必担心象皮带输送机那样,必需接通AC电源或发生皮带断裂。
・ 无须象气缸那样,进行电磁阀等的配线。
・ 由于采用滚珠式直线导轨,偏心负载较强,可实现平稳运行。

■空气消费量(负载250N)
MpaL/min
0.37
0.49
0.511
0.613
规格概述
・使用压力:0.3~0.6MPa(3.1~6.1kgf/cm2
・最大行程ST:9mm
・最大搬送负载:500N(51kgf)
・使用温度:0~60℃
附 件 
速度控制器:JSMU4(品牌:PISCO)米思米不承诺此产品品牌。
配管用软管:φ4×100mm
发货日
5天发货
上海·广州发货
数量≥20时,请另询交货期。
使用案例
废料搬运装置案例
使用方法
・ 压缩空气(0.3~0.6MPa)接入废料搬送装置的气动接头后,台面即开始振动。请使用外径6mm、内径4mm的配管用软管。
・ 调节速度控制器的螺丝,当速度适当时,在该部位用螺母固定。
・ 为了便于废料搬送,可改变废料滑板的倾斜度θ,也可在废料搬送装置和固定底板之间插入垫板或垫片,使废料搬送装置倾斜。
・ 安装废料滑板时,可用平头螺栓安装在装置上面,也可在侧面的螺丝孔内安装L形角铁,然后焊接废料滑板。
・ 当滴落到废料滑板上的油量较多时,请贴上滤油网板(点击此处)。
・ 废料较重时,请使废料在滑板上均匀分布。
注意事项
・ 若废料滑板左右安装不均,过度偏向一个方向时,则可能会因产生较大的弯曲力矩而导致振动变得迟缓。此时,请采取在废料滑板上安装滚轮等辅助措施。
・ 请让使用的空气通过①空气滤清器和②油雾分离器。否则,可能会因空气中含有杂质等导致动作不良。
相关产品
滤油网板 废料搬送装置 
推荐产品滤油网板 推荐产品废料搬送装置 
型号: EBSP 型号: MREE15 
尺寸图
MRE50
废料搬送装置外形尺寸图
规格表
型号
MRE50
关于此商品的常见问题 (FAQ)
废料搬送装置动作不良是什么原因?
动作不良有多个原因造成,比较常见的有气压不足、压缩空气中有杂质、超负载使用等。一定要在进气口加装空气过滤三联件(FLR组件),避免空气中的杂质进入废料搬送装置造成动作不良。
使用废料搬送装置加装的空气过滤三联件有推荐的型号吗?
不同工厂的压缩空气管道连接口径不同,所以无法推荐具体的型号,请根据实际工况选择合适的空气过滤三联件。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 冲压模具用零件 > 凸模/凹模 > 凹模 > 废料处理相关零件 > 废料搬送装置 > 废料搬送装置 -最大搬送负载500N-
您还有2项规格未选