产品概述
本商品为废料搬送装置。
是一款仅使用空气管道,通过振动输送废料的废料清除器。
最大搬送负载为 150N(15.3kgf)。
最大行程:32mm
产品特点
・ 本装置只要接上空气配管,就能通过振动搬送废料。
・ 不必担心象皮带输送机那样,必需接通AC电源或发生皮带断裂。
・ 无须象气缸那样,进行电磁阀等的配线。
・ 由于采用滚珠式直线导轨,偏心负载较强,可实现平稳运行。
■空气消费量(负载150N)
规格概述
・使用压力: 0.3~0.6MPa(3.1~6.1kgf/cm
2)
・最大行程ST:32mm
・最大搬送负载:150N(15.3kgf)
・使用温度:0~60℃
・配管用软管直径:φ6
・最大倾斜角度:8度
・气动接头:KQ2L06-01AS(品牌:SMC)
・速度控制阀:ASN2-01(品牌:SMC)
米思米不承诺此产品品牌。
发货日
上海·广州发货
数量≥20时,请另询交货期。
使用案例
使用方法
・ 压缩空气(0.3~0.6MPa)接入废料搬送装置的气动接头后,台面即开始振动。请使用外径6mm、内径4mm的配管用软管。
・ 调节速度控制器的螺丝,当速度适当时,在该部位用螺母固定。
・ 为了便于废料搬送,可改变废料滑板的倾斜度,也可在废料搬送装置和固定底板之间插入垫板或垫片,使废料搬送装置倾斜。
・ 安装废料滑板时,可用平头螺栓安装在装置上面,也可在侧面的螺丝孔内安装L形角铁,然后焊接废料滑板。
・ 当滴落到废料滑板上的油量较多时,请贴上滤油网板(
点击此处)。
・ 废料较重时,请使废料在滑板上均匀分布。
注意事项
・ 若废料滑板左右安装不均,过度偏向一个方向时,则可能会因产生较大的弯曲力矩而导致振动变得迟缓。此时,请采取在废料滑板上安装滚轮等辅助措施。
・ 请让使用的空气通过①空气滤清器和②油雾分离器。否则,可能会因空气中含有杂质等导致动作不良。
相关产品