型号 |
WST 20 |
7 | 天发货 |
基本型方形顶料型凸模 | 废料真空吸出部件 | 防废料回跳规格指定型凹模 长度・刃长・让位孔指定型 -肩型- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: HJFB | 型号: SVBN | 型号: SR-FHDD |
Type | 构成零件 | ||
① | ② | ③ | |
WST | ○ | ○ | |
WSTK | ○ | ○ | |
WSTJ | ○ | ||
WSTH | ○ | ||
WSTHK | ○ |
适用软管 内径D1 | D2 | D3 | P.C.D. | A | B | L | C | Catalog No. | |
Type | D | ||||||||
19 | 24 | 39 | 29 | 10 | 21 | 40 | 30 | WST (①②组件) WSTK (①③组件) WSTJ (仅①) WSTH (仅②) WSTHK (仅③) | 15 |
25 | 30 | 45 | 35 | 20 | |||||
32 | 37 | 52 | 42 | 12 | 37 | 27 | |||
38 | 43 | 58 | 48 | 43 | 33 | ||||
45 | 50 | 65 | 55 | 14 | 26 | 45 | 50 | 40 | |
50 | 55 | 70 | 60 | 55 | 45 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|