型号 | - | L | - | P | - | W | - | R |
HKDRS 20 | - | 25 | - | P10.00 | - | W8.00 | - | R2.25 |
5 | 天发货 |
防废料回跳反锥形凹模 -定位销止动型- | 刃口长型凹模 -肩型- | 刃口长型凹模 -直杆型- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: SRT-KDD | 型号: HDDS | 型号: MSDS |
![]() | ![]() |
Dn5 | 型式 | L | 指定单位0.01mm | b | d | F | |||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
Type | D | ||||||||||
min. P max. | P·Kmax. | P·Wmin. | R | ||||||||
20 | +0.024 +0.015 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 20 | 25 | 6.00~12.20 | 12.20 | 3.00 | 0.15 ~ W / 2 以 下 仅 ![]() | 8 | 12.6 | 10 |
25 | 25 | 10.00~16.20 | 16.20 | 3.00 | 16.6 | 12.5 | |||||
32 | +0.028 +0.017 | 32 | 15.00~20.20 | 20.20 | 4.00 | 10 | 20.6 | 16 | |||
38 | 38 | 19.00~26.20 | 26.20 | 5.00 | 26.6 | 19 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|