型号 | - | L | - | P | - | W | - | R(仅![]() |
KDDS 25 | - | 35 | - | P10.00 | - | W8.00 |
2 | 天发货 |
米思米MISUMI火焰淬火用凹模 -定位销止动型-_图片/参数/ | 凹模 -定位销止动型- | 米思米MISUMI凹模 -肩型_图片/参数/ | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: HKDDS | 型号: EKDD | 型号: HDD |
D公差 | 型式 | L | 指定单位0.01mm | B | b | d | F | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
Type | D | ||||||||||||||||||
min. P max. | P·Kmax. | P·Wmin. | R | ||||||||||||||||
Dn5 | 10 | +0.016 +0.010 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10 | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 2.00~6.00 | 6.00 | 1.20 | 0.15 ~ W / 2 以 下 仅 ![]() | 6 | 10 | 6.4 | 6 |
13 | +0.020 +0.012 | 13 | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 3.00~8.00 | 8.00 | 1.50 | 8.4 | 7.5 | |||||
16 | 16 | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 5.00~10.00 | 10.00 | 2.00 | 10.6 | 8 | ||||||
20 | +0.024 +0.015 | 20 | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 7.00~12.00 | 12.00 | 3.00 | 8 | 12 | 12.6 | 10 | |||
25 | 25 | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 10.00~16.00 | 16.00 | 3.00 | 16.6 | 12.5 | ||||||
32 | +0.028 +0.017 | 32 | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 15.00~20.00 | 20.00 | 4.00 | 10 | 15 | 20.6 | 16 | |||
38 | 38 | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 19.00~26.00 | 26.00 | 5.00 | 26.6 | 19 | ||||||
45 | 45 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 25.00~35.00 | 35.00 | 6.00 | 14 | 20 | 36.0 | 22.5 | |||||
50 | 50 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 33.00~40.00 | 40.00 | 7.00 | 41.0 | 25 | |||||||
56 | +0.033 +0.020 | 56 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 38.00~45.00 | 45.00 | 8.00 | 46.0 | 28 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|