防废料回跳型凹模 -定位销止动型-
商品
评价
详情
  • 防废料回跳型凹模 -定位销止动型-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

防废料回跳型凹模 -定位销止动型-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
订货范例
型号-L-P-W-R-MT-C
SR-EKDR 13-20-P6.00-W2.40-R1.00-MT1.50-C0.105
发货日
3天发货
上海·广州发货
数量≥201时,请另询交货期。
相关产品
防废料回跳型凹模 -直杆型 普通型- 防废料回跳型凹模 -直杆型·实用型- 防废料回跳型凹模 -肩型 普通型-
防废料回跳型凹模 -直杆型 普通型--相关图片 防废料回跳型凹模 -直杆型·实用型--相关图片 防废料回跳型凹模 -肩型 普通型--相关图片
型号: SR-MSD 型号: SR-EMSD 型号: SR-HDD
尺寸图
材 质 相当于SKD11
硬 度 60~63HRC
附 件 MS4-15
尺寸图 尺寸图
规格表
Dn5型号L指定单位0.01mm单位0.01mm单位0.005mmbdF
MT
(被加工板材厚度)
C
(间隙)
TypeD
min. P max.P·Kmax.P·Wmin.R
10+0.016
+0.010
 经济型普通型
SR-EKSDSR-KSD
SR-EKDDSR-KDD
SR-EKDRSR-KDR
SR-EKDESR-KDE
SR-EKDGSR-KDG
1016202225283032352.00~6.006.001.200.15

W
/
2



 
MT≥0.15
被加工板材厚度
请指定
为0.15mm以上。
C≥0.010
间隙请指定为
0.010mm以上。

防废料回跳型凹模 -定位销止动型-:相关图像
66.46
13+0.020
+0.012
1316202225283032353.00~8.008.001.5088.47.5
161616202225283032355.00~10.0010.002.0010.68
20+0.024
+0.015
2016202225283032357.00~12.0012.003.0012.610
222216202225283032358.00~14.0014.003.0014.611
2525162022252830323510.00~16.0016.003.0016.612.5
仅适用于拉伸强度为1177N/mm2(120kgf/mm2)以下的被加工材料。
MT(被加工板材厚度)以及C(间隙)用作防废料回跳的槽加工数据。请指定刃口尺寸(P、W、R)为凹模精加工尺寸。
追加工
追加工
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 冲压模具用零件 > 凸模/凹模 > 凹模 > 防废料回跳型凹模 > 防废料回跳型凹模 -定位销止动型-