Dn5 | 型式 | L | 指定单位0.01mm | b | d | F | ||||||||||||
Type | D | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
min. P max. | P·Kmax. | P·Wmin. | R | |||||||||||||||
10 | +0.016 +0.010 | 10 | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 2.00~6.00 | 6 | 1.2 | 0.15 ~ W / 2 以 下 仅 ![]() | 6 | 6.4 | 6 | |
13 | +0.020 +0.012 | 13 | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 3.00~8.00 | 8 | 1.5 | 8 | 8.4 | 7.5 | ||
16 | 16 | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 5.00~10.00 | 10 | 2 | 10.6 | 8 | ||||
20 | +0.024 +0.015 | 经济型 普通型![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 20 | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 7.00~12.00 | 12 | 3 | 12.6 | 10 | ||
22 | 22 | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 8.00~14.00 | 14 | 3 | 14.6 | 11 | ||||
25 | 25 | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 10.00~16.00 | 16 | 3 | 16.6 | 12.5 | ||||
32 | +0.028 +0.017 | 32 | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 15.00~20.00 | 20 | 4 | 20.6 | 16 | |||
38 | 38 | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 19.00~26.00 | 26 | 5 | 26.6 | 19 | ||||||
45 | 45 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 25.00~35.00 | 35 | 6 | 36 | 22.5 | |||||||
50 | 50 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 33.00~40.00 | 40 | 7 | 41 | 25 | |||||||
56 | +0.033 +0.020 | 56 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 38.00~45.00 | 45 | 8 | 46 | 28 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|