型号 | - | L | - | P | - | W | - | R | - | S | - | G | - | MT | - | C |
SR-FMSD 10 | - | 35.1 | - | P5.00 | - | S6 | - | G5.4 | - | MT1.5 | - | C0.105 | ||||
SR-FSDRS 25 | - | 65.5 | - | P10.00 | - | W8.00 | - | R2.25 | - | S10 | - | G14.5 | - | MT1.5 | - | C0.105 |
9 | 天发货 |
防废料回跳长度指定型凹模 -直杆型- | 防废料回跳型凹模 -直杆型·实用型- | 防废料回跳型凹模 -直杆型 普通型- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: SRS-MSD | 型号: SR-EMSD | 型号: SR-MSD |
![]() ![]() | D尺寸 | Type |
相当于SKD11 60~63HRC | D6~56 | SR-FMSD |
D8~56 | SR-FSDD | |
SR-FSDR | ||
SR-FSDE | ||
SR-FSDG | ||
D10~56 | SR-FMSDS | |
SR-FSDDS | ||
SR-FSDRS | ||
SR-FSDES | ||
SR-FSDGS |
D公差 | 型号 | L 指定单位0.1mm | 指定单位0.01mm | 单位1mm | G![]() L40.1以上 G≥P・K+0.5 | 单位0.01mm | 单位0.005mm | ||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | S | MT (被加工板材厚度) | C (间隙) | ||||||||||||||||||||||
D | n5 | Type | D | ||||||||||||||||||||||||
min. P max. | P·Kmax. | P·Wmin. | R | ||||||||||||||||||||||||
6 | +0.013 +0.008 |
| (6) | 16.0~40.0 | 1.00~3.20 | - | - | - | 3~ 4 | 3.0~3.6 | 指定 单位0.2mm | MT≥0.15 被加工板材厚度 请指定 为0.15mm以上。 | C≥0.010 间隙请指定为 0.010mm以上。 ![]() | ||||||||||||||
8 | +0.016 +0.010 | 8 | 1.00~4.40 | 4.40 | 1.00 | 0.15 ~ W / 2 以 下 仅 ![]() | 3.0~4.8 | ||||||||||||||||||||
10 | 10 | 1.00~6.40 | 6.40 | 1.00 | 3~ 6 | 3.0~6.8 | |||||||||||||||||||||
13 | +0.020 +0.012 | 13 | 1.50~8.50 | 8.50 | 1.00 | 3~ 8 | 3.0~9.0 | 指定 单位0.5mm | |||||||||||||||||||
16 | 16 | 2.50~10.50 | 10.50 | 1.00 | 3.0~11.0 | ||||||||||||||||||||||
20 | +0.024 +0.015 | 20 | 3.50~12.50 | 12.50 | 1.50 | 4.0~13.0 | |||||||||||||||||||||
25 | 25 | 5.00~16.50 | 16.50 | 1.50 | 5.5~17.0 | ||||||||||||||||||||||
32 | +0.028 +0.017 | 32 | 7.50~21.00 | 21.00 | 2.00 | 8.0~21.5 | |||||||||||||||||||||
38 | 38 | 9.50~27.00 | 27.00 | 2.50 | 9.5~27.5 | ||||||||||||||||||||||
45 | 45 | 12.50~36.00 | 36.00 | 3.00 | 13.0~36.5 | ||||||||||||||||||||||
50 | 50 | 16.50~41.00 | 41.00 | 3.50 | 17.0~41.5 | ||||||||||||||||||||||
56 | +0.033 +0.020 | 56 | 19.00~46.00 | 46.00 | 4.00 | 19.5~46.5 | |||||||||||||||||||||
10 | +0.016 +0.010 |
| 10 | 40.1~80.0 (40.01) | 1.00~6.00 | 6.00 | 1.00 | 3~10 | 5.0~6.5 | 指定 单位0.5mm | |||||||||||||||||
13 | +0.020 +0.012 | 13 | 1.50~8.50 | 8.50 | 1.00 | 5.0~9.0 | |||||||||||||||||||||
16 | 16 | 40.1~100.0 (40.01) | 2.50~10.50 | 10.50 | 1.00 | 5.0~11.0 | |||||||||||||||||||||
20 | +0.024 +0.015 | 20 | 3.50~12.50 | 12.50 | 1.50 | 3~12 | 5.0~13.0 | ||||||||||||||||||||
25 | 25 | 5.00~16.50 | 16.50 | 1.50 | 6.0~17.0 | ||||||||||||||||||||||
32 | +0.028 +0.017 | 32 | 7.50~21.00 | 21.00 | 2.00 | 3~15 | 9.0~21.5 | ||||||||||||||||||||
38 | 38 | 9.50~27.00 | 27.00 | 2.50 | 11.5~27.5 | ||||||||||||||||||||||
45 | 45 | 12.50~36.00 | 36.00 | 3.00 | 3~20 | 14.0~36.5 | |||||||||||||||||||||
50 | 50 | 16.50~41.00 | 41.00 | 3.50 | 18.0~41.5 | ||||||||||||||||||||||
56 | +0.033 +0.020 | 56 | 19.00~46.00 | 46.00 | 4.00 | 20.0~46.5 | |||||||||||||||||||||
|
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|