D公差 | 型式 | 指定单位0.1mm L | 指定单位0.01mm | 单位0.005mm | b | d | ||||||||||||||||||||
MT (被加工板材厚度) | C (间隙) | |||||||||||||||||||||||||
D | m5 | Type | D | |||||||||||||||||||||||
min. P max. | P・Kmax. | P・Wmin. | R | |||||||||||||||||||||||
6 | +0.009 +0.004 |
| (6) | 30.0~40.0 | 1.00~3.00 | 3.00 | 1.00 | 0.15 ~ W / 2 以 下 仅 | MT≥0.15 被加工板材厚度 请指定 为0.15mm以上。 | C≥0.010 间隙请指定为 0.010mm以上。 | 3 | 3.4 | ||||||||||||||
8 | +0.012 +0.006 | 8 | 1.00~4.00 | 4.00 | 1.00 | 4 | 4.4 | |||||||||||||||||||
10 | 10 | 2.00~6.00 | 6.00 | 1.20 | 6 | 6.4 | ||||||||||||||||||||
13 | +0.015 +0.007 | 13 | 3.00~8.00 | 8.00 | 1.50 | 8 | 8.4 | |||||||||||||||||||
16 | 16 | 5.00~10.00 | 10.00 | 2.00 | 10.6 | |||||||||||||||||||||
20 | +0.017 +0.008 | 20 | 7.00~12.00 | 12.00 | 3.00 | 12.6 | ||||||||||||||||||||
25 | 25 | 10.00~16.00 | 16.00 | 3.00 | 16.6 | |||||||||||||||||||||
32 | +0.020 +0.009 | 32 | 15.00~20.00 | 20.00 | 4.00 | 20.6 | ||||||||||||||||||||
38 | 38 | 19.00~26.00 | 26.00 | 5.00 | 26.6 | |||||||||||||||||||||
45 | 45 | 25.00~35.00 | 35.00 | 6.00 | 36.0 | |||||||||||||||||||||
50 | 50 | 33.00~40.00 | 40.00 | 7.00 | 41.0 | |||||||||||||||||||||
56 | +0.024 +0.011 | 56 | 38.00~45.00 | 45.00 | 8.00 | 46.0 | ||||||||||||||||||||
10 | +0.012 +0.006 |
| 10 | 40.1~80.0 (40.01) | 2.00~6.00 | 6.00 | 1.20 | 6 | 6.4 | |||||||||||||||||
13 | +0.015 +0.007 | 13 | 3.00~8.00 | 8.00 | 1.50 | 8 | 8.4 | |||||||||||||||||||
16 | 16 | 40.1~100.0 (40.01) | 5.00~10.00 | 10.00 | 2.00 | 10.6 | ||||||||||||||||||||
20 | +0.017 +0.008 | 20 | 7.00~12.00 | 12.00 | 3.00 | 12.6 | ||||||||||||||||||||
25 | 25 | 10.00~16.00 | 16.00 | 3.00 | 16.6 | |||||||||||||||||||||
32 | +0.020 +0.009 | 32 | 15.00~20.00 | 20.00 | 4.00 | 20.6 | ||||||||||||||||||||
38 | 38 | 19.00~26.00 | 26.00 | 5.00 | 26.6 | |||||||||||||||||||||
45 | 45 | 25.00~35.00 | 35.00 | 6.00 | 36.0 | |||||||||||||||||||||
50 | 50 | 33.00~40.00 | 40.00 | 7.00 | 41.0 | |||||||||||||||||||||
56 | +0.024 +0.011 | 56 | 38.00~45.00 | 45.00 | 8.00 | 46.0 | ||||||||||||||||||||
L(40.01)→指定LKC、LKZ时,L尺寸可以从40.01开始指定。 防废料回跳用槽的有效长度(下表)。刃口重磨请在有效槽长-1mm范围内进行。 仅适用于拉伸强度为1177N/mm2(120kgf/mm2)以下的被加工材料。 MT(被加工板材厚度)以及C(间隙)用作防废料回跳的槽加工数据。请指定刃口尺寸(P、W、R)为凹模精加工尺寸。 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|