长度指定型凹模 -直杆型-
商品
评价
详情
  • 长度指定型凹模 -直杆型-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

长度指定型凹模 -直杆型-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
订货范例
型号-L-P-W-R
S-SDRS 25-65-P8.00-W8.00-R0.40
发货日
9天发货
上海·广州发货
数量≥201时,请另询交货期。
相关产品
火焰淬火用凹模 -定位销止动型- 刃口长型凹模 -直杆型- 刃口长型凹模 -肩型-
火焰淬火用凹模 -定位销止动型--相关图片 刃口长型凹模 -直杆型--相关图片 刃口长型凹模 -肩型--相关图片
型号: HKDDS 型号: MSDS 型号: HDDS
尺寸图
材 质 相当于SKD11
硬 度 60~63HRC
尺寸图
规格表
D公差型号指定单位0.1mm
L
指定单位0.01mmbd
Dn5TypeD
min. P max.P・Kmax.P・Wmin.R
6+0.013
+0.006
 直杆型
S-MSD
S-SDD
S-SDR
S-SDE
S-SDG
(6)30.0~40.01.00~3.003.001.000.15

W
/
2



 
33.4
8+0.016
+0.010
81.00~4.004.001.0044.4
10102.00~6.006.001.2066.4
13+0.020
+0.012
133.00~8.008.001.5088.4
16165.00~10.0010.002.0010.6
20+0.024
+0.015
207.00~12.0012.003.0012.6
252510.00~16.0016.003.0016.6
32+0.028
+0.017
3215.00~20.0020.004.0020.6
383819.00~26.0026.005.0026.6
454525.00~35.0035.006.0036.0
505033.00~40.0040.007.0041.0
56+0.033
+0.020
5638.00~45.0045.008.0046.0
10+0.016
+0.010
 直杆型
S-MSDS
S-SDDS
S-SDRS
S-SDES
S-SDGS
1040.1~80.0
(40.01)
2.00~6.006.001.200.15

W
/
2



 
66.4
13+0.020
+0.012
133.00~8.008.001.5088.4
161640.1~100.0
(40.01)
5.00~10.0010.002.0010.6
20+0.024
+0.015
207.00~12.0012.003.0012.6
252510.00~16.0016.003.0016.6
32+0.028
+0.017
3215.00~20.0020.004.0020.6
383819.00~26.0026.005.0026.6
454525.00~35.0035.006.0036.0
505033.00~40.0040.007.0041.0
56+0.033
+0.020
5638.00~45.0045.008.0046.0
D(6)→D=6的直杆型仅限形状(圆形),没有形状。
L(40.01)→指定LKC、LKZ时,L尺寸可以从40.01开始指定。
追加工
追加工
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 冲压模具用零件 > 凸模/凹模 > 凹模 > 凹模 > 长度指定型凹模 -直杆型-