材质 硬度 | D尺寸 | 型式 | ||||||||||
相当于SKD11 60~63HRC | D6~56 |
| ||||||||||
D10~56 |
|
型号 | - | L | - | P | - | W | - | R |
S-MHD 10 | - | 35.1 | - | P5.00 |
9 | 天发货 |
米思米MISUMI凹模 -直杆型_图片/参数/ | 防废料回跳锥度凹模 -直杆型- | 米思米MISUMI凹模 -肩型_图片/参数/ | ||
型号: MSD | 型号: SR-ASD | 型号: HDD |
D公差 | 型式 | 指定单位0.1mm L | 指定单位0.01mm | b | d | |||||||||||||||||||
D | m5 | Type | D | |||||||||||||||||||||
min. P max. | P・Kmax. | P・Wmin. | R | |||||||||||||||||||||
6 | +0.009 +0.004 |
| (6) | 30.0~40.0 | 1.00~3.00 | 3.00 | 1.00 | 0.15 ~ W / 2 以 下 仅 | 3 | 3.4 | ||||||||||||||
8 | +0.012 +0.006 | 8 | 1.00~4.00 | 4.00 | 1.00 | 4 | 4.4 | |||||||||||||||||
10 | 10 | 2.00~6.00 | 6.00 | 1.20 | 6 | 6.4 | ||||||||||||||||||
13 | +0.015 +0.007 | 13 | 3.00~8.00 | 8.00 | 1.50 | 8 | 8.4 | |||||||||||||||||
16 | 16 | 5.00~10.00 | 10.00 | 2.00 | 10.6 | |||||||||||||||||||
20 | +0.017 +0.008 | 20 | 7.00~12.00 | 12.00 | 3.00 | 12.6 | ||||||||||||||||||
25 | 25 | 10.00~16.00 | 16.00 | 3.00 | 16.6 | |||||||||||||||||||
32 | +0.020 +0.009 | 32 | 15.00~20.00 | 20.00 | 4.00 | 20.6 | ||||||||||||||||||
38 | 38 | 19.00~26.00 | 26.00 | 5.00 | 26.6 | |||||||||||||||||||
45 | 45 | 25.00~35.00 | 35.00 | 6.00 | 36.0 | |||||||||||||||||||
50 | 50 | 33.00~40.00 | 40.00 | 7.00 | 41.0 | |||||||||||||||||||
56 | +0.024 +0.011 | 56 | 38.00~45.00 | 45.00 | 8.00 | 46.0 | ||||||||||||||||||
10 | +0.012 +0.006 |
| 10 | 40.1~80.0 (40.01) | 2.00~6.00 | 6.00 | 1.20 | 0.15 ~ W / 2 以 下 仅 | 6 | 6.4 | ||||||||||||||
13 | +0.015 +0.007 | 13 | 3.00~8.00 | 8.00 | 1.50 | 8 | 8.4 | |||||||||||||||||
16 | 16 | 40.1~100.0 (40.01) | 5.00~10.00 | 10.00 | 2.00 | 10.6 | ||||||||||||||||||
20 | +0.017 +0.008 | 20 | 7.00~12.00 | 12.00 | 3.00 | 12.6 | ||||||||||||||||||
25 | 25 | 10.00~16.00 | 16.00 | 3.00 | 16.6 | |||||||||||||||||||
32 | +0.020 +0.009 | 32 | 15.00~20.00 | 20.00 | 4.00 | 20.6 | ||||||||||||||||||
38 | 38 | 19.00~26.00 | 26.00 | 5.00 | 26.6 | |||||||||||||||||||
45 | 45 | 25.00~35.00 | 35.00 | 6.00 | 36.0 | |||||||||||||||||||
50 | 50 | 33.00~40.00 | 40.00 | 7.00 | 41.0 | |||||||||||||||||||
56 | +0.024 +0.011 | 56 | 38.00~45.00 | 45.00 | 8.00 | 46.0 | ||||||||||||||||||
L(40.01)→指定LKC、LKZ时,L尺寸可以从40.01开始指定。 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|