型号 | - | L | - | P | - | W | - | R |
HDDS 25 | - | 35 | - | P10.00 | - | W8.00 |
2 | 天发货 |
火焰淬火用凹模 -定位销止动型- | 刃口长型凹模 -直杆型- | 长度指定型凹模 -直杆型- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: HKDDS | 型号: MSDS | 型号: S-MSD |
D公差 | 型号 | L | 指定单位0.01mm | B | b | d | ||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Type | D | |||||||||||||||||||||||
min. P max. | P・Kmax. | P・Wmin. | R | |||||||||||||||||||||
Dm5 | 10 | +0.012 +0.006 |
| 10 | 40 | 2.00~6.00 | 6.00 | 1.20 | 0.15 ~ W / 2 以 下 仅 ![]() | 6 | 10 | 6.4 | ||||||||||||
13 | +0.015 +0.007 | 13 | 3.00~8.00 | 8.00 | 1.50 | 8.4 | ||||||||||||||||||
16 | 16 | 5.00~10.00 | 10.00 | 2.00 | 10.6 | |||||||||||||||||||
20 | +0.017 +0.008 | 20 | 7.00~12.00 | 12.00 | 3.00 | 8 | 12 | 12.6 | ||||||||||||||||
25 | 25 | 10.00~16.00 | 16.00 | 3.00 | 16.6 | |||||||||||||||||||
32 | +0.020 +0.009 | 32 | 15.00~20.00 | 20.00 | 4.00 | 10 | 15 | 20.6 | ||||||||||||||||
38 | 38 | 19.00~26.00 | 26.00 | 5.00 | 26.6 | |||||||||||||||||||
45 | 45 | 25.00~35.00 | 35.00 | 6.00 | 14 | 20 | 36.0 | |||||||||||||||||
50 | 50 | 33.00~40.00 | 40.00 | 7.00 | 41.0 | |||||||||||||||||||
56 | +0.024 +0.011 | 56 | 38.00~45.00 | 45.00 | 8.00 | 46.0 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|