型号 | - | L | - | P | - | W | - | R | - | MT | - | C |
SR-ASDE 8 | - | 20 | - | P3.80 | - | W2.00 | - | MT1.50 | - | C0.105 |
3 | 天发货 |
7 | 天发货 |
防废料回跳型凹模 -肩型 普通型- | 防废料回跳规格指定型凹模 长度・刃长・让位孔指定型 -肩型- | 火焰淬火用凹模 -定位销止动型- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: SR-HDD | 型号: SR-FHDD | 型号: HKDDS |
杆径 D ![]() | ![]() ![]() | D尺寸 | Type |
Dn5 | 相当于SKH51 61~64HRC | D4~ 5 | SR-ASD |
相当于SKD11 60~63HRC | D6~25 | ||
相当于SKD11 60~63HRC | D8~25 | SR-ASD□ | |
粉末高速钢 64~67HRC | D4~25 | SR-PASD | |
D8~25 | SR-PASD□ | ||
D![]() | 相当于SKH51 61~64HRC | D4~ 5 | SRA-ASD |
相当于SKD11 60~63HRC | D6~16 | ||
相当于SKD11 60~63HRC | D8~16 | SRA-ASD□ | |
粉末高速钢 64~67HRC | D4~16 | SRA-PASD | |
D8~16 | SRA-PASD□ |
D公差 | 型号 | L | 指定单位0.01mm | 单位0.005mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | MT (被加工板材厚度) | C (间隙) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | n5 | ![]() | Type | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
min. P max. | P・Kmax. | P・Wmin. | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | +0.013 +0.008 | ![]() |
| (4) | 8 | 13 | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 1.00~1.50 | - | - | - | MT≥0.15 被加工板材厚度 请指定 为0.15mm以上。 | C≥0.010 间隙请指定为 0.010mm 以上。 ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | (5) | 8 | 13 | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 1.00~2.50 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
| (6) | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 1.00~3.00 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | +0.016 +0.010 | 8 | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 1.00~4.00 | 4.00 | 1.00 | 0.15 ~ W / 2 以 下 仅 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 10 | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 2.00~6.00 | 6.00 | 1.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | +0.020 +0.012 | 13 | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 3.00~8.00 | 8.00 | 1.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 16 | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 5.00~10.00 | 10.00 | 2.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | +0.024 +0.015 | - | (20) | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 7.00~12.00 | 12.00 | 3.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | (25) | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 10.00~16.00 | 16.00 | 3.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|