型号 | - | L | - | P | - | W | - | R | - | MT | - | C |
SR-AHDR 13 | - | 25 | - | P6.20 | - | W2.00 | - | R0.20 | - | MT1.50 | - | C0.105 |
3 | 天发货 |
7 | 天发货 |
防废料回跳型凹模 -直杆型 普通型- | 刃口长型凹模 -直杆型- | 防废料回跳型凹模 -定位销止动型- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: SR-MSD | 型号: MSDS | 型号: SR-EKDD |
杆径 D ![]() | ![]() ![]() | D尺寸 | 型式 |
Dm5 | 相当于SKH51 61~64HRC | D4~ 5 | SR-AHD |
相当于SKD11 60~63HRC | D6~25 | ||
相当于SKD11 60~63HRC | D6~25 | SR-AHD□ | |
粉末高速钢 64~67HRC | D4~ 25 | SR-PAHD | |
D6~25 | SR-PAHD□ | ||
D![]() | 相当于SKH51 61~64HRC | D4~ 5 | SRA-AHD |
相当于SKD11 60~63HRC | D6~16 | ||
相当于SKD11 60~63HRC | D6~16 | SRA-AHD□ | |
粉末高速钢 64~67HRC | D4~16 | SRA-PAHD | |
D6~16 | SRA-PAHD□ |
D公差 | 型式 | L | 指定单位0.01mm | 单位0.005mm | H | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | MT (被加工板材厚度) | C (间隙) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | m5 | ![]() | Type | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
min. P max. | P・Kmax. | P・Wmin. | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | +0.009 +0.004 | ![]() |
| (4) | 8 | 13 | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 1.00~1.50 | - | - | - | MT≥0.15 被加工板材厚度 请指定 为0.15mm以上。 | C≥0.010 间隙请指定为 0.010mm 以上。 ![]() | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | (5) | 8 | 13 | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 1.00~2.50 | - | - | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
| 6 | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 1.00~3.00 | 3.00 | 1.00 | 0.15 ~ W / 2 以 下 仅 ![]() | 9 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | +0.012 +0.006 | 8 | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 1.00~4.00 | 4.00 | 1.00 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 10 | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | (40) | 2.00~6.00 | 6.00 | 1.20 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | +0.015 +0.007 | 13 | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | (40) | 3.00~8.00 | 8.00 | 1.50 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 16 | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | (40) | 5.00~10.00 | 10.00 | 2.00 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | +0.017 +0.008 | - | (20) | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 7.00~12.00 | 12.00 | 3.00 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | (25) | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 10.00~16.00 | 16.00 | 3.00 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|