杆径D公差 | 材质 硬度 | D尺寸 | 型号 |
Dn5 | 相当于SKH51 61~64HRC | D3~5 | ASD |
相当于SKD11 60~63HRC | D6~25 | ||
相当于SKD11 60~63HRC | D8~25 | ASD□ | |
粉末高速钢 64~67HRC | D3~25 | PASD | |
D8~25 | PASD□ |
型号 | - | L | - | P | - | W | - | R(仅![]() |
ASDE 8 | - | 20 | - | P3.80 | - | W2.00 |
3 | 天发货 |
米思米MISUMI凹模 -直杆型_图片/参数/ | 凹模 -定位销止动型- | 米思米MISUMI凹模 -肩型_图片/参数/ | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: MSD | 型号: EKDD | 型号: HDD |
D公差 | 型式 | L | 指定单位0.01mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
D | n5 | +0.005 0 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Type | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||
min. P max. | P・Kmax. | P・Wmin. | R | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | +0.008 +0.004 | +0.005 0 |
| 3 | 8 | 13 | 0.30~0.70 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
4 | +0.013 +0.008 | 4 | 8 | 13 | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 0.50~1.50 | - | - | ||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 8 | 13 | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 0.50~2.50 | - | - | |||||||||||||||||||||||
6 |
| 6 | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 1.00~3.00 | - | - | |||||||||||||||||||||||
8 | +0.016 +0.010 | 8 | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 1.00~4.00 | 4.00 | 1.00 | 0.15 ~ W / 2 以 下 仅 ![]() | ||||||||||||||||||||||
10 | 10 | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 2.00~6.00 | 6.00 | 1.20 | ||||||||||||||||||||||||
13 | +0.020 +0.012 | 13 | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 3.00~8.00 | 8.00 | 1.50 | |||||||||||||||||||||||
16 | 16 | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 5.00~10.00 | 10.00 | 2.00 | ||||||||||||||||||||||||
20 | +0.024 +0.015 | - | 20 | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 7.00~12.00 | 12.00 | 3.00 | ||||||||||||||||||||||
25 | 25 | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 10.00~16.00 | 16.00 | 3.00 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|