杆径D公差 | 材质 硬度 | D尺寸 | 型号 |
Dm5 | 相当于SKH51 61~64HRC | D3~5 | AHD |
相当于SKD11 60~63HRC | D6~25 | ||
相当于SKD11 60~63HRC | D6~25 | AHD□ | |
粉末高速钢 64~67HRC | D3~25 | PAHD | |
D6~25 | PAHD□ |
型号 | - | L | - | P | - | W | - | R(仅![]() |
AHDR 13 | - | 25 | - | P6.20 | - | W2.00 | - | R0.50 |
3 | 天发货 |
米思米MISUMI凹模 -直杆型_图片/参数/ | 防废料回跳锥度凹模 -直杆型- | 米思米MISUMI凹模 -肩型_图片/参数/ | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: MSD | 型号: SR-ASD | 型号: HDD |
D公差 | 型式 | L | 指定单位0.01mm | H | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | m5 | Type | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
min. P max. | P・Kmax. | P・Wmin. | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | +0.006 +0.002 |
| 3 | 8 | 13 | 0.30~0.70 | - | - | - | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | +0.009 +0.004 | 4 | 8 | 13 | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 0.50~1.50 | - | - | 5 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 0.50~2.50 | - | - | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 |
| 6 | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 1.00~3.00 | 3.00 | 1.00 | 0.15 ~ W / 2 以 下 仅 ![]() | 9 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
8 | +0.012 +0.006 | 8 | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 1.00~4.00 | 4.00 | 1.00 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 10 | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | (40) | 2.00~6.00 | 6.00 | 1.20 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | +0.015 +0.007 | 13 | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | (40) | 3.00~8.00 | 8.00 | 1.50 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
16 | 16 | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | (40) | 5.00~10.00 | 10.00 | 2.00 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | +0.017 +0.008 | 20 | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 7.00~12.00 | 12.00 | 3.00 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 25 | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 10.00~16.00 | 16.00 | 3.00 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|